SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS - Boîtier de raccordement de générateur
1047767

Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers et connecteurs DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).


Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Large gamme de coffrets de raccordement de générateur en stock
Conseils tournés vers les applications