SOL-SC-20ST-1-15F-00002131 - Boite de jonction
1118969

Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1500 V DC pour le raccordement de 20 rangées maximum. Avec protection des deux côtés par un porte-fusible, un sectionneur DC et un parafoudre basse tension (T2). Entrée de câble par le biais du presse-étoupe multiple. Cartouches fusibles de 15 A incluses.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Fonctionnement fiable et durable grâce à des solutions variées et testées
Utilisation de connectiques de pointe et de composants adaptés
Analyse et conseil tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Positionnement optimal de la protection antisurtension