Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Utilisez les blocs de jonction traversants et les blocs de jonction à plusieurs niveaux de Phoenix Contact pour un raccordement à faible encombrement de deux ou plusieurs conducteurs. Les blocs de jonction se caractérisent par leur pontage flexible et leurs possibilités de repérage optimales. Avec les blocs de jonction à composants, les blocs de jonction sont également disponibles avec des LED, des diodes de blocage ou des résistances.
Plus dinformationsBlocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à deux étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 1,5 mm2 - 50 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Push-X pose de nouveaux jalons en matière de technologie de raccordement : grâce à la nouvelle technologie, vous connectez désormais encore plus rapidement tous les types de conducteurs et toutes les sections. L'utilisation simple et sans outils réduit les temps de montage et ouvre la voie au câblage automatisé.
Bloc de jonction traversant, raccordement multiconducteur
Les blocs de jonction traversants se caractérisent par deux points de connexion et un design compact. La grande plage de section des blocs de jonction traversants permet une utilisation universelle dans toutes les applications. En plus des blocs de jonction standard pour le câblage p. ex. des câbles en cuivre, Phoenix Contact dispose aussi de blocs de jonction Al/CU. Les blocs de jonction universels permettent de raccorder les conducteurs en aluminium- et les fils en cuivre avec un seul bloc de jonction.
Bloc de jonction multiconducteurs, raccordement double
Avec les blocs de jonction multiconducteurs de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser un câblage encore plus compact. Les blocs de jonction multiconducteurs sont des blocs de jonction traversants avec trois ou quatre raccordements, fixés sur la même barre conductrice. Ainsi, vous pouvez raccorder jusqu'à quatre conducteurs par bloc de jonction avec un câblage fil-à-fil. Grâce à la structure des blocs de jonction, il faut moins de blocs et de câbles d'alimentation pour un câblage simplifié. En plus du gain en clarté, cela permet un câblage et une répartition de potentiel dans un espace plus restreint.
Blocs de jonction à plusieurs niveaux et blocs de jonction à deux niveaux
Comparés aux blocs de jonction multiconducteurs, les blocs de jonction à plusieurs niveaux permettent une densité de câblage encore plus élevée. Les blocs de jonction à plusieurs niveaux sont disponibles avec trois étages maximum. Un potentiel individuel est câblé à chaque étage, ce qui correspond à un bloc de jonction traversant. De plus, chaque niveau possède sa propre ligne de shunt. Les lignes de shunt de la plupart des blocs de jonction à deux niveaux sont conçues de manière à pouvoir relier les deux étages entre eux avec un pontage vertical. Ainsi, cela donne un bloc de jonction multiconducteur sur plusieurs étages. Afin de pouvoir réaliser ces pontages, le système CLIPLINE complete dispose de pontages spéciaux. En plus des versions simples, des blocs de jonction à plusieurs niveaux avec un raccordement de la terre sont également disponibles. L'étage du raccordement de la terre n'a pas de ligne de shunt. Le potentiel de fuite passe par le socle T métallique, directement sur la barre collectrice.
Bloc de jonction à composant
Vous pouvez utiliser les blocs de jonction à composant dans des applications variées. Les exigences de sécurité sont également respectées : l'impression de schémas de connexion ou l'utilisation de symboles permettent de réduire considérablement le risque de mauvais câblages. Les divers composants électromécaniques et électriques des blocs de jonction sont utilisés de différentes façons. Ils sont nécessaires pour les cas d'utilisation suivants :
Une étude efficace avec PROJECT complete
Une conception intuitive, des fonctions intelligentes et une interface utilisateur personnalisable : le logiciel d'étude- et de repérage intuitif PROJECT complete est la solution innovante pour une étude facile de vos borniers et pour la création des repérages correspondants en toute simplicité.
Depuis le transfert des données de l'étude électrique jusqu'à la livraison du produit fini, le logiciel vous accompagne d'une manière conviviale et personnalisée tout au long du processus.