Blocs de jonction d'installation PTI

Blocs de jonction d'installation pour coffrets d'installation et coffrets plats

Les blocs de jonction d'installation facilitent la mise en œuvre de vos coffrets d'installation dans les bâtiments. Pour le câblage dans des coffrets plats et dans des coffrets d'installation, les blocs de jonction d'installation très petits et compacts sont la solution idéale. Avec les systèmes triphasés, vous pouvez organiser l'installation avec des ponts enfichables standard. Grâce au tiroir de sectionnement intégré, il est possible de réaliser des essais d'isolement sans débrancher le conducteur de neutre.

Plus dinformations

Avantages

  • Technologies de raccordement sans maintenance grâce au principe Reakdyn des blocs de jonction à vis et de la technologie Push-in
  • Sectionnement rapide et sécurisé du conducteur de neutre grâce au tiroir de sectionnement sans vis
  • Répartition simple du potentiel par une double ligne de shunt à chaque niveau et par les accessoires de pontage standardisés
  • Fonction de test facile grâce à des points-tests intégrés à chaque point de connexion
  • Distributions claires grâce à des accessoires de repérage normalisés
Blocs de jonction d'installation

La gamme de blocs de jonction d'installation

Gamme de blocs de jonction d'installation

Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI facilitent la mise en œuvre rapide et peu encombrante de vos coffrets d'installation pour bâtiments. Quelle que soit la technologie de raccordement, tous les blocs de jonction sont compatibles et combinables à volonté. Les blocs de jonction d'installation répondent exactement aux exigences des installations électriques et de conception des coffrets d'installation, et peuvent être utilisés avec une section de conducteur allant jusqu'à 16 mm².

La gamme de blocs de jonction d'installation comprend :

  • Blocs de jonction d'installation à trois niveaux
  • Blocs de jonction sectionnables de N
  • Blocs de jonction traversants
  • Blocs de jonction sectionnables
  • Blocs de jonction pour conducteurs de protection
 Module d'alimentation, système de barres collectrices

Module d'alimentation, système de barres collectrices

Blocs de jonction d'installation pour l'alimentation des barres collectrices neutres

Avec les modules d'alimentation, vous pouvez réaliser facilement et d'une manière pratique les contacts des barres collectrices neutres. Pour cela, il suffit d'ouvrir le levier orange, de mettre en place la barre collectrice neutre et de refermer le levier. Cette opération se fait sans forcer et sans outil, ni pour le montage, ni pour le démontage. Grâce au design spécial des modules d'alimentation, les blocs de jonction sont également munis d'une fonction de butée- et de support. Ainsi, vous économisez de la place dans les coffrets d'installation, qui sont souvent petits. Un support de la même forme pour l'autre côté du bornier complète la gamme des blocs de jonction.

Blocs de jonction sectionnables

Blocs de jonction sectionnables

Bloc de jonction sectionnable pour l'isolement des circuits individuels

Les blocs de jonction sectionnables vous permettent d'isoler certains circuits pour faire différentes mesures. Les blocs de jonction répondent aux exigences spéciales des installations électriques. Vous pouvez câbler les blocs de jonction selon la norme DIN VDE 0100-0108 pour les exigences de câblage- et de raccordement dans les coffrets d'installation des bâtiments publics et l'exigence d'isolement des circuits individuels selon la norme DIN VDE 0100-718. . En plus du sectionnement et de la fermeture des circuits, les blocs de jonction peuvent être aussi utilisés différemment. Avec la zone de sectionnement multifonctionnelle standardisée, il est possible d'intégrer non seulement des fiches de sectionnement, mais aussi des éléments tels que des diodes ou des résistances, des fiches porte-fusibles ainsi que des dispositifs de blocage et des connecteurs traversants.

Installation KNX, automatisations des bâtiments

Installation KNX, automatisations des bâtiments

Installation KNX claire

KNX désigne un bus de terrain spécial pour l'automatisation des bâtiments. Avec un système de bus KNX, il est possible de commander automatiquement différentes fonctions, telles que l'éclairage, les alarmes- ou la climatisation des bâtiments. Afin de pouvoir câbler rapidement et facilement ces systèmes, Phoenix Contact dispose de blocs de jonction KNX spéciaux. Les blocs de jonction à deux niveaux facilitent votre installation KNX avec une largeur de 3,5 mm seulement par bloc de jonction. Pour une affectation plus facile des couleurs des conducteurs dans les coffrets d'installation, les points de connexion des blocs de jonction sont repérés par des couleurs, qui correspondent à celles des conducteurs. Ainsi, vous pouvez organiser facilement les conducteurs principaux et de réserve du système de bus KNX sur une largeur de 7 mm seulement. En plus de la meilleure présentation et de la compacité, les blocs de jonction KNX vous permettent aussi une organisation de potentiel simple avec des ponts enfichables standardisés.

Une étude efficace avec PROJECT complete

Une étude efficace avec PROJECT complete

Une étude efficace avec PROJECT complete

Une conception intuitive, des fonctions intelligentes et une interface utilisateur personnalisable : le logiciel d'étude- et de repérage intuitif PROJECT complete est la solution innovante pour une étude facile de vos borniers et pour la création des repérages correspondants en toute simplicité.

Depuis le transfert des données de l'étude électrique jusqu'à la livraison du produit fini, le logiciel vous accompagne d'une manière conviviale et personnalisée tout au long du processus.

Installation de bâtiment efficace
Installation électrique et électronique
Dans les installations électriques modernes de bâtiments, le facteur temps d'installation joue un rôle de plus en plus important. Avec nos produits sur mesure, nous vous accompagnons de manière compétente pour les opérations de raccordement, de repérage, de protection et de distribution.
En savoir plus
Installateur à l'armoire électrique avec pince à sertir en main