Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MBK-FS/FS BU - Blocs de jonction simple
1406098

Blocs de jonction simple, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par clips, section: 0,5 mm2 - 1 mm2, montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles