DT 2,5-TWIN-PE - Blocs de jonction simple
3034125

Blocs de jonction simple, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Connecteur avec ressort à branche, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles