Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Avec les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH, Phoenix Contact propose des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données. Réalisez des alignements personnalisés de vos circuits imprimés avec toutes les dimensions possibles, différents designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles, avec différents pas de 0,635 à 2,54 mm. Des connexions ​mezzanine​ et coplanaires ainsi que des ​cartes mère-fille sont également possibles.

Plus dinformations

Avantages

  • Un design flexible grâce à des connecteurs robustes aux pas de 0,635 à 2,54 mm dans de nombreuses hauteurs d'empilage
  • Des connexions carte-à-carte adaptées aux applications, en versions blindées et non blindées pour différentes exigences CEM
  • Une assistance à la conception complète pour un développement rapide et facile des appareils grâce à des données adaptées à la pratique et à des échantillons gratuits
  • Des possibilités d'utilisation variées grâce à une transmission de données haut débit jusqu'à 20 Gbit/s
Motif des connecteurs carte-à-carte : des connexions dans toutes les dimensions

La connexion adaptée au design d'appareils

La série FINEPITCH à grand nombre de pôles offre la solution idéale pour les connexions industrielles des C.I. Vous avez la possibilité d'organiser les circuits imprimés dans votre appareil de manière très flexible. La diversité de la gamme FINEPITCH propose des solutions compactes pour la transmission de signaux et de données. Les versions blindées ont d'excellentes propriétés CEM.

Nouveaux produits

Connecteurs carte-à-carte compacts de la série FS
Connecteurs carte-à-carte non blindés de la série FP
Connecteurs carte-à-carte blindés de la série FP
Connecteurs carte-à-carte de la série FQ au pas de 1,27
Connecteurs carte-à-carte de la série FQ au pas de 2,54
Connecteurs carte-à-carte compacts de la série FS
Transmission rapide de données avec un pas de 0,635 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635 permettent des alignements de circuits imprimés parallèles (mezzanine) avec des débits de données haut débit jusqu'à 20 Gbit/s. Différents nombres de pôles et hauteurs d'empilage permettent un degré de flexibilité élevé lors de la conception du design d'appareil.

Les avantages

  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Économies de coûts et gain de place grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
  • Easy-Mating avec cônes de guidage intégrés et compensation de tolérance pour une production parfaite
  • Gain de temps lors du process de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données

Caractéristiques principales

  • Pas : 0,635 mm
  • 20 à 80 pôles
  • Hauteurs d'empilage : 6 mm … 16,6 mm
  • Des débits jusqu'à 20 Gbit/s
  • Courants jusqu'à 0,5 A
  • Cycles d'enfichage : 50
  • Tension d'essai : 250 V AC

Connecteurs carte-à-carte robuste de la série FP
Variantes non blindées au pas de 0,8 mm

Les connecteurs carte-à-carte non blindés de la série FP 0,8 sont la solution idéale pour des connexions de circuits imprimés compatibles avec le milieu industriel. Les modèles horizontaux et verticaux permettent des degrés de liberté dans le design de l'appareil et permettent ainsi le contrôle optique automatisé (AOI) selon le process de la technique du montage en surface.

Les avantages

  • Des connexions mécaniques et électriques fiables grâce à un système de contact des deux côtés
  • Une conception flexible des appareils : différents nombres de pôles, de types et de hauteurs d'empilage avec une grande sécurité anti-accouplement
  • Robustesse : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts
  • Conditionnement en bande et processus de technique du montage en surface automatisés (Pick-and-Place avec pads)

Caractéristiques principales

  • Pas : 0,8 mm
  • 12 à 80 pôles
  • Hauteurs d'empilage : 6 mm … 18 mm
  • Des débits jusqu'à 16 Gbit/s
  • Courants jusqu'à 1,7 A
  • Cycles d'enfichage : 500
  • Tension d'essai : 500 V AC

Connecteurs carte-à-carte robuste de la série FP
Protection CEM élevée au pas de 0,8 mm

Les connecteurs carte-à-carte blindés de la série FP 0,8 représentent la solution idéale pour des connexions de circuits imprimés dans l'industrie. Leurs versions horizontales et verticales offrent une grande souplesse pour le design des appareils et, grâce à leur blindage CEM, elles restent adaptées à la transmission des signaux et des données avec un nombre de pôles élevé.

Les avantages

  • Des connexions mécaniques et électriques fiables grâce à un système de contact des deux côtés
  • Une conception flexible des appareils : différents nombres de pôles, de types et de hauteurs d'empilage avec une grande sécurité anti-accouplement
  • Robustesse : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts
  • Débits jusqu'à 16 Gbits/s : avec un concept de blindage fermé, pour une protection CEM élevée

Caractéristiques principales

  • Pas : 0,8 mm
  • 12 à 80 pôles
  • Hauteurs d'empilage : 6 mm … 18 mm
  • Des débits jusqu'à 16 Gbit/s
  • Blindage CEM
  • Courants jusqu'à 1,7 A
  • Cycles d'enfichage : 500
  • Tension d'essai : 500 V AC

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ
Connecteurs mâles et femelles au pas de 1,27 mm

Les connecteurs carte-à-carte à utilisation universelle de la série FQ au pas de 1,27 mm offrent des solutions économiques pour des raccordements aux circuits imprimés internes aux appareils. Les connecteurs mâles et femelles CMS au pas de 1,27 mm permettent de réaliser des raccordements type mezzanine.

Les avantages

  • Des connexions mécaniques et électriques fiables grâce à un système de contact des deux côtés
  • Conçus pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Une conception simple et aux coûts optimisés
  • Adaptés à une multitude d'applications

Caractéristiques principales

  • Pas : 1,27 mm
  • 10 à 80 pôles
  • Hauteurs d'empilage : 6,2 mm … 7,5 mm
  • Courants jusqu'à 1 A
  • Cycles d'enfichage : 100
  • Tension d'essai : 500 V AC

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ
Connecteurs mâles et femelles au pas de 2,54 mm

Les connecteurs carte-à-carte à utilisation universelle de la série FQ au pas de 2,54 mm offrent des solutions économiques pour des raccordements aux circuits imprimés internes aux appareils. Grâce à différents connecteurs femelles et mâles CMS des connexions mères-filles, mezzanines et coplanaires peuvent être réalisées.

Les avantages

  • Des connexions mécaniques et électriques fiables grâce à un système de contact des deux côtés
  • Des connexions de circuits imprimés empilées, coplanaires ou orthogonales pour une flexibilité élevée dans l'appareil
  • Conçus pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Une conception simple et aux coûts optimisés
  • Adaptés à une multitude d'applications

Caractéristiques principales

  • Pas : 2,54 mm
  • 10 à 80 pôles
  • Hauteurs d'empilage : 13,6 mm … 14,9 mm
  • Courants jusqu'à 3 A
  • Cycles d'enfichage : 100
  • Tension d'essai : 500 V AC

Connecteurs BTB compacts au pas de 0,635 mm

Connecteurs carte-à-carte compacts de la série FS 0,635

Avec les connecteurs carte-à-carte de la série FS au pas de 0,635 mm, vous pouvez réaliser des connexions compactes de circuits imprimés. Les transmissions de données haut débit jusqu'à 20 Gbit/s ainsi que les différents nombres de pôles et hauteurs d'empilage vous permettent un développement particulièrement flexible des appareils. Des services numériques et un conseil personnalisé vous accompagnent dans le développement de vos appareils – De l'idée à la production en série.

Vos avantages avec la série FS 0,635

Ingénieur lors de la conception de connecteurs carte-à-carte
Connecteur carte-à-carte de la série FS 0,635
Cônes de guidage intégrés pour un montage facile
Débits de données à haut débit pour les applications industrielles aux exigences élevées
Un process de développement plus rapide grâce à des simulations préalables spécifiques au client
Ingénieur lors de la conception de connecteurs carte-à-carte

Vous pouvez compter sur nous : nous vous fournissons des caractéristiques techniques complètes ainsi que des modèles CAO et des données ECAD pour le développement de vos appareils. Un autre avantage pour votre travail au quotidien : par notre service d'échantillonnage, vous recevrez vos échantillons en quelques jours par expédition directe et gratuitement.

Connecteur carte-à-carte de la série FS 0,635

Flexibilité : les connecteurs carte-à-carte compacts de la série FS sont disponibles avec différents nombres de pôles et hauteurs d'empilage de 6 à 16,6 mm. Grâce au degré de flexibilité élevé pour la conception de vos appareils, vous réalisez des économies d'espace et de coûts lors du développement des appareils.

Cônes de guidage intégrés pour un montage facile

Easy-Mating vous garantit une production parfaite : grâce aux cônes de guidage intégrés, vous pouvez assembler les connecteurs simplement. La tolérance élevée des contacts réduit les rebuts de la production.

Débits de données à haut débit pour les applications industrielles aux exigences élevées

La mise en réseau croissante du monde exige des débits de données de plus en plus élevés. Avec nos connecteurs haut débit de la série FS, vous êtes idéalement équipé(e) : vous pouvez réaliser des alignements de circuits imprimés parallèles avec des débits de données jusqu'à 20 Gbit/s pour les applications industrielles aux exigences les plus élevées.

Un process de développement plus rapide grâce à des simulations préalables spécifiques au client

Avec la croissance rapide des besoins en densité de signaux, les exigences en matière d'intégrité des données augmentent. Contactez-nous : sur demande, nous pouvons réaliser des simulations personnalisées pour votre application. Ainsi, vous gagnez du temps lors du process de développement et vous contribuez à une transmission avec peu de pertes et à faible réflexion.

Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635
Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635 MovingImage

Laissez-vous convaincre par les avantages de la série FS

Les connecteurs de données carte-à-carte de la série FS sont votre solution compacte, performante et économique pour le développement d'appareils. Transmettez des débits de données jusqu'à 20 Gbit/s et des courants jusqu'à 0,5 ampère par contact via des connecteurs jusqu'à 80 pôles au pas de 0,635 mm et des hauteurs d'empilement jusqu'à 16,6 mm - de manière sûre et fiable grâce à une tolérance élevée en matière d'angle et de décalage.

Échantillon gratuit
Testez les connecteurs carte-à-carte
Vous souhaitez tester les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH ? – Commandez dès maintenant votre kit d'échantillons. Nous vous aidons dans le choix et la conception des connecteurs pour C.I. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.
Commander un échantillon gratuit
Vue éclatée des connecteurs carte-à-carte sur plusieurs circuits imprimés au-dessus d'un boîtier électronique.
Connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés au pas de 0,8 mm

Connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés au pas de 0,8 mm

Connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés au pas de 0,8 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 se caractérisent notamment par la technologie ScaleX innovante. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'enfichage. Grâce à la bonne intégrité des signaux, ils sont adaptés à des transmissions de données haut débit jusqu'à 16 Gbit/s. Les versions blindées sont optimisées pour une très bonne compatibilité électromagnétique (CEM). Avec ces propriétés variées, la série FP 0,8 est parfaitement adaptée aux applications industrielles dans lesquelles la robustesse, la transmission de données à haut débit et le blindage sont exigés.

Les connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés réunis dans une même gamme de produits sont uniques sur le marché. Les tolérances, hauteurs d'empilage et propriétés mécaniques identiques permettent des paramètres de process uniformes - en particulier pour les applications dans lesquelles les deux versions sont utilisées sur un circuit imprimé. Cette large gamme de produits offre également une grande flexibilité dans la conception de la série.

Connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés au pas de 0,8 mm avec une protection CEM élevée
Connecteurs carte-à-carte au pas de 0,8 mm YouTube

Protection CEM élevée

Les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 mm offrent des solutions idéales pour les connexions des circuits imprimés dans l'industrie. Les connecteurs atteignent une transmission des données jusqu'à 16 Gbit/s, protégée par un concept de blindage intelligent.

Vos avantages avec la série FP 0,8

Système de contact ScaleX des deux côtés
Scale X : design d'appareil flexible
Technologie ScaleX
Scale X : des débits jusqu'à 16 Gbit/s
Scale X : variabilité de la gamme
Système de contact ScaleX des deux côtés

Le système de contact ScaleX des deux côtés permet une longueur de volet variable de 1,5 mm. Cela garantit des connexions mécaniques et électriques fiables grâce.

Scale X : design d'appareil flexible

Différents nombres de pôles, designs, hauteurs d'empilage de 6 à 18 mm et versions futures garantissent de nombreuses libertés pour le design des appareils.

Technologie ScaleX

La technologie ScaleX garantit une compensation élevée des tolérances et permet une géométrie de boîtier qui protège les contacts.

Scale X : des débits jusqu'à 16 Gbit/s

La série FP 0,8 offre une excellente intégrité des signaux - en option, avec concept de blindage fermé pour une protection CEM élevée.

Scale X : variabilité de la gamme

Des tolérances, hauteurs d'empilage et propriétés mécaniques identiques pour les versions non blindées et blindées permettent une grande diversité d'applications.

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 1,27 mm

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 1,27 mm

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 1,27 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série ​FP​ 1,27 permettent une connexion ​robuste​ des circuits imprimés dans l'appareil. Configurez avec flexibilité l'orientation de vos circuits imprimés. Réalisez des connexions ​mezzanines​ et coplanaires, des cartes mère-fille et des raccordements à câble plat.

Flexibilité pour le design de vos appareils Cliquez sur l'un des points pour plus d'informations sur les connexions des circuits imprimés à l'intérieur des appareils de la série FP 1,27.

La série FP 1,27 avec différents types de connexions de plusieurs circuits imprimés à l'intérieur de l'appareil
Câble en nappe
Avec un câble en nappe et des connecteurs femelles pré-équipés avec raccordement IDC, vous pouvez réaliser des connexions flexibles de deux circuits imprimés. Vous soudez directement le connecteur approprié sur le circuit imprimé.
Câble en nappe
Connexion coplanaire
Vous connectez les circuits imprimés coplanaires avec les connecteurs mâles et femelles horizontaux.
Connexion coplanaire
Connexion mère-fille
Si vous combinez les versions verticale et horizontale, vous obtenez une connexion à angle droit de deux circuits imprimés. Les connecteurs mâles et femelles sont disponibles dans ces deux designs.
Connexion mère-fille
Connexion mezzanine
Pour connecter des circuits imprimés empilés, vous combinez les connecteurs mâles et femelles verticaux. Différentes hauteurs de montage permettent des distances de 8 mm à 13,8 mm entre les circuits imprimés.
Connexion mezzanine
Connecteurs carte-à-carte FINEPITCH au pas de 1,27 mm pour les connexions industrielles des circuits imprimés
Connecteurs carte-à-carte au pas de 1,27 mm YouTube

Conception polyvalente des appareils dans un espace restreint

Utilisez les nombreuses possibilités de connexion de circuits imprimés à l'intérieur des appareils avec les connecteurs carte-à-carte de la série FP 1,27. Les connecteurs horizontaux et verticaux, mâles et femelles, permettent une disposition adaptée à l'utilisation – sur demande également avec des applications carte-à-fil à confectionner au pas 1,27 mm.

Vos avantages avec la série FP 1,27

Système de contact ScaleX
ScaleX : différents nombres de pôles, designs et hauteurs d'empilage
Soudage des connecteurs
Ancrages métalliques pour des liaisons stables avec le circuit imprimé
 Connecteurs femelles IDC avec câble plat
Système de contact ScaleX

Bénéficiez de connexions mécaniques et électriques fiables grâce au système de contact ScaleX des deux côtés. La surface de contact dorée permet jusqu'à 500 cycles d'enfichage et désenfichage, niveau de performance 1.

ScaleX : différents nombres de pôles, designs et hauteurs d'empilage

Différents nombres de pôles, designs et hauteurs d'empilage avec une grande sécurité anti-accouplement permettent des utilisations variées selon les applications.

Soudage des connecteurs

Les connecteurs à ressort et les connecteurs mâles présentent une conception coplanaire ≤0,1 mm.

Ancrages métalliques pour des liaisons stables avec le circuit imprimé

Des picots d'ancrage à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure. Les ancrages métalliques garantissent une liaison mécanique stable avec le circuit imprimé.

 Connecteurs femelles IDC avec câble plat

Les connecteurs femelles IDC avec câble plat permettent une utilisation immédiate dans l'appareil. Les connecteurs à ressort et les connecteurs mâles sont emballés dans la bande. Les connecteurs sans câbles sont livrés en plateau, les connecteurs pré-équipés en sachet.

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ

Connecteurs carte-à-carte de la série FQ

Connecteurs carte-à-carte universels des séries FQ 1,27 et FQ 2,54

Les connecteurs carte-à-carte de la série FQ sont extrêmement polyvalents. Les connecteurs mâles et femelles universels aux pas de 1,27 mm et 2,54 mm constituent la base des connexions de circuits imprimés compactes à l'intérieur de l'appareil. Ils se caractérisent par un design adapté à l'application et optimisé au niveau des coûts. Des connexions ​mezzanines​ et coplanaires ainsi que des ​connexions cartes mère-fille sont également possibles, grâce aux connecteurs mâles et femelles.

Vos avantages avec les séries FQ 1,27 et FQ 2,54

Système de contact des deux côtés
Tenons de fixation des connecteurs
Conception coplanaire, emballages en bande ou en cassette et tampon de type « Pick-and-Place »
Connecteurs carte-à-carte avec contacts sortis
Connexions de plaques
Système de contact des deux côtés

Une grande liberté pour les constructeurs d'appareils grâce à un système de contact des deux côtés qui garantit des connexions mécaniques et électriques fiables.

Tenons de fixation des connecteurs

Des tenons de fixation sur la face inférieure assurent des connexions mécaniques et électriques fiables.

Conception coplanaire, emballages en bande ou en cassette et tampon de type « Pick-and-Place »

La conception coplanaire, les emballages en rouleau ou en plateau, et le « Pick-and-Place » permettent des processus automatisés pour la refusion

Connecteurs carte-à-carte avec contacts sortis

Les contacts sortant sous le boîtier permettent une inspection optique automatique simple.

Connexions de plaques

Un design pur et optimisé en termes de coûts offre des solutions rentables pour les connexions internes des circuits imprimés.

E-Paper
La gamme carte-à-carte en un coup d'œil
Les connecteurs carte-à-carte des séries FP et FQ offrent des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données dans l'appareil. Découvrez un aperçu de cette gamme variée.
Ouvrir l'E-paper
Montage des connecteurs carte-à-carte

Parfaitement adapté à de nombreuses applications De la télécommunication en passant par la domotique et l'automatisation industrielle, jusqu'aux applications IoT : les connecteurs carte-à-carte permettent des solutions compactes pour la transmission des signaux et des données, comme ces applications :

Systèmes E/S
Convertisseurs de fréquence
Automates programmables industriels
Automates
Interfaces homme-machine (IHM)
Capteurs