Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité : des courants élevés à travers la paroi de l'appareil

Les blocs de jonction de traversée de paroi de Phoenix Contact guident les courants et tension élevés à travers des épaisseurs de paroi de 1 à 6 mm. Grâce à différentes technologies de raccordement, ils offrent une flexibilité maximale pour le raccordement du conducteur. Les blocs de jonction de traversée de paroi offrent pour toutes les situations de montage la solution adaptée permettant une technologie de raccordement sécurisée et un montage simple.

Plus dinformations

Avantages

  • Transfert de courant fiable et contrôlé avec homologation UL
  • Une flexibilité maximale grâce au choix de la technologie de raccordement des conducteurs
  • À chaque position de montage, son raccordement
  • Connexion sécurisée grâce à d'autres possibilités de montage
Bloc de jonction de traversée à haute intensité avec technologie de raccordement à levier T-LOX

Aperçu des caractéristiques principales

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité de Phoenix Contact homologués UL, vous transmettez des courants élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. En tant que constructeur d'appareils, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité grâce à différentes options de montage, diverses technologies de raccordement et fonctions confort. Vous pouvez ainsi toujours utiliser la technologie de raccordement d'appareils adaptée à votre application.

  • Pour des sections de conducteurs de 4 mm² (AWG 10) à 95 mm² (AWG 3/0)
  • Pour les courants jusqu'à 232 A (CEI) / 230 A (UL B, C)
  • Pour les tensions jusqu'à 1 000 V (CEI) / 600 V (UL B, C)
  • Avec raccordement vissé, à ressort ou T-LOX pour différents sens d'enfichage
  • Pour les parois d'une épaisseur de 1 à 6 mm
  • Fixation avec un verrouillage par encliquetage, sans outil
Représentation de plusieurs blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée de paroi à haute intensité pour courants forts

Configurateur pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité

Configurez votre bloc de jonction de traversée à haute intensité afin de transmettre de manière fiable des courants élevés à travers le mur jusqu'à votre application. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour la formation des blocs, la fixation et l'impression.

Connecteurs et boîtiers électroniques

Nouveautés pour la technologie de raccordement d'appareils Se connecter en toute sécurité à l'appareil

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Disposez d'un aperçu de la gamme de produits MINICONNEC. Découvrez comment trouver la technologie de raccordement adaptée à la transmission des signaux, des données ou de la puissance pour votre application.
Ouvrir l'E-paper
Circuit imprimé avec différents blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Technologies de raccordement variées pour la traversée de paroi

La gamme des blocs de jonction de traversée à haute intensité vous propose une variété unique de technologies de raccordement - qu'il s'agisse du raccordement vissé établi au niveau mondial ou de la technologie à raccordement rapide innovante, vous avez le choix.

Représentation à titre d'exemple d'un raccordement vissé avec douille de serrage
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement à ressort Push-in
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Push-Lock
Illustration à titre d'exemple d'un raccordement T-LOX
Représentation à titre d'exemple d'un raccordement vissé avec douille de serrage

Avec le raccordement vissé avec douille de serrage, raccordez vos applications industrielles aux exigences élevées en matière de sécurité de contact grâce à la technologie de raccordement la plus utilisée à l'échelle mondiale. Indépendamment de la section du conducteur, le raccordement vissé permet d'obtenir des forces très importantes par surface de contact.

Représentation à titre d'exemple d'un raccordement à ressort Push-in

Avec la technologie de raccordement à ressort Push-in pour le raccordement direct du conducteur, les conducteurs rigides ou munis d'embouts peuvent être mis en contact directement et sans outil à l'emplacement choisi. Le contour spécial du ressort du raccordement Push-in permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,34 mm².

Illustration à titre d'exemple d'un raccordement Push-Lock

Le ressort Push-Lock permet un raccordement simple et sans outil des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Le conducteur est simplement introduit dans le point de connexion ouvert et raccordé en actionnant le levier basculant au-dessus du ressort Push-Lock. Le conducteur peut également être introduit dans le point de connexion grâce au Push-in.

Illustration à titre d'exemple d'un raccordement T-LOX

Le raccordement rapide T-LOX vous permet de raccorder de grosses sections de conducteur sans effort important. Le concept est basé sur un ressort générant une force de contact programmée. Les conducteurs peuvent être insérés facilement dans le point de connexion.

Vidéo sur les blocs de jonction de traversée à haute intensité avec technologie de raccordement T-LOX
Blocs de jonction de traversée à haute intensité avec technologie de raccordement T-LOX YouTube

Blocs de jonction de traversée à haute intensité avec technologie de raccordement T-LOX

Obtenez une vue d'ensemble des blocs de jonction de traversée de paroi des séries TW 50 et TW 95. Avec la technologie de raccordement T-LOX, ils permettent un raccordement du conducteur simple et fiable, pour des sections de conducteur comprises entre 25 et 95 mm².

Montage facile sur la paroi de l'appareil

Le type de montage détermine la stabilité d'un bloc de jonction de traversée de paroi. Pour un montage sécurisé, les blocs de jonction de traversée de paroi s'enclenchent sans outils dans la découpe murale. En cas de contraintes mécaniques élevées, les blocs de jonction des séries UW et PW peuvent aussi être fixés en complément, selon la structure de l'appareil.

Verrouillage d'un bloc de jonction de traversée à haute intensité à travers la paroi
Fixation vissée du bloc de jonction de traversée à haute intensité
Fixation par bride des blocs de jonction de traversée à haute intensité
Verrouillage d'un bloc de jonction de traversée à haute intensité à travers la paroi

Les blocs de jonction sont constitués d'une partie extérieure et d'une partie intérieure. Ces parties s'encliquètent simplement et sans outil à travers la paroi du boîtier. Les nombreux crans garantissent une fixation solide indépendamment de l'épaisseur de la paroi.

Fixation vissée du bloc de jonction de traversée à haute intensité

Pour les applications soumises à une sollicitation mécanique plus importante, il existe des fixations vissées pour la face intérieure des appareils.

Fixation par bride des blocs de jonction de traversée à haute intensité

Pour les applications soumises à une sollicitation mécanique plus importante, il existe des fixations par bride pour la face extérieure des appareils.

Parfaitement adapté à de nombreuses applications Les blocs de jonction de traversée à haute intensité vous permettent des solutions peu encombrantes, par exemple pour ces applications :

Alimentations
Convertisseurs de fréquence
Filtre d'alimentation
Systèmes d'entraînement
Onduleurs solaires

Adaptés à de nombreuses industries

Les blocs de jonction de traversée à haute intensité sont utilisés dans de nombreuses industries. Cela comprend entre autres :

  • Automatisation industrielle
  • Énergies renouvelables
  • Process
  • Construction mécanique
Une ingénieure examine des échantillons de produits

Homologations et certifications des produits

Phoenix Contact développe et teste chaque produit selon les normes, directives et lois en vigueur. Informez-vous sur les certifications et homologations liées au produit qui constituent la base de nos processus de production et d'entreprise.