Blocs de jonction C.I et connecteurs pour circuits imprimés

Blocs de jonction C.I et connecteurs pour circuits imprimés

Technologie de raccordement variée, raccordements fiables : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sont des composants élémentaires de tous les appareils électroniques. Notre gamme offre la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux, données et puissance pour presque toutes les applications. Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction pour C.I., des connecteurs pour C.I., des blocs de jonction de traversée à haute intensité et des connecteurs carte-à-fil.

Plus dinformations

Avantages

  • Grande flexibilité grâce aux multiples technologies de raccordement telles que le raccordement vissé ou le raccordement Push-in
  • Utilisation dans de nombreuses applications et différentes industries grâce aux pas et nombre de pôles variés
  • Très grande fiabilité grâce à la qualité haut de gamme des matériaux
  • Durée de vie en service optimisée grâce aux géométries et aux surfaces de contacts développées
  • Support et expertise grâce aux experts produits spécialisés dans les projets de conception ainsi que variantes personnalisées

Nouveaux produits

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

Caractéristiques principales

Avantages

 Technologie de raccordement pour l'avenir de Phoenix Contact
Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques YouTube

Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques : la technologie de raccordement de l'avenir

Les connecteurs pour C.I., les connecteurs carte-à-carte et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact sont disponibles dans différentes formes, couleurs et options de raccordement et vous offrent des solutions de technologie de raccordement variées. Profitez de nos vastes compétences dans le développement et la fabrication pour la réalisation de votre solution de connexion personnalisée.

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I.

Qu'il s'agisse des interfaces de processus, des composants d'automatisation ou des variateurs de vitesse : les blocs de jonction pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC XS à XXL permettent la transmission simple et sécurisée des signaux, données et puissance directement sur le circuit imprimé.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement autodénudant, vissé ou à ressort
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm
Connecteurs pour C.I. avec technologies de raccordement innovantes

Connecteurs pour C.I.

Les connecteurs pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC garantissent un raccordement universel et facile à entretenir du raccordement du conducteur pour pratiquement tous les designs d'appareil de divers marchés et industries. Des connecteurs pré-équipés, avec des longueurs et des sections de câbles différentes, permettent en plus des solutions de raccordement prêtes à l'emploi.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 35 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 125 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec raccordement à sertir, vissé, à ressort, à levier ou Pierce
  • Avec verrouillage par système d'encliquetage ou par brides à vis
  • Pour des pas de 2,5 à 15 mm
Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR

Blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT MODULAR

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR alimentent votre électronique jusqu'à 1 500 volts dans un seul bloc de raccordement. Profitez d'un accès 24h/24 et 7j/7 à toutes les données de configuration, notamment grâce au code QR sur le produit

  • Configuration facile des espaces de couleurs, couleurs de pôles individuelles et différentes sections
  • Chaîne de process numérique directe pour une mise en forme rapide de l'article configuré, une production fluide et une livraison fiable
Blocs de jonction de traversée à haute intensité pour des solutions de transmission flexibles

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. Différentes positions de montage vous offrent toujours la solution adaptée pour une technologie de raccordement sécurisée.

  • Pour les sections de conducteurs de 4 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou avec un boulonnage
  • Pour les parois d'une épaisseur de 1 à 6 mm
Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Les connecteurs pour C.I. à sertir de la gamme CONNEXIS sont optimisés pour la confection de câbles. Ils se composent de connecteurs mâles et d'embases pour raccordement horizontal ou vertical ainsi que des traversées de paroi.

  • Pour contacts à sertir pour conducteurs de AWG 28 ... AWG 14
  • 2-20 pôles
  • Pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm
  • Pour des tensions (III/2) de 160 à 210 V
E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.
Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Technologie de raccordement pour la transmission de données, signaux et puissance

Les exigences relatives aux appareils électroniques dans l'environnement industriel sont en constante augmentation. La tendance est à la miniaturisation : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. peu encombrants doivent permettre de faire tenir plus d'électronique dans le plus petit espace de l'armoire électrique ou dans d'autres applications. Les composants doivent devenir plus compacts, la technologie de raccordement plus puissante, plus résiliente et plus flexible.
Phoenix Contact répond à ces exigences grâce à une gamme complète de produits. La technologie de raccordement IP20 permet aux constructeurs d'appareils de réaliser des raccordements précis pour la transmission de données, signaux et puissance. La gamme de plus de 10 000 produits différents offre le bon raccordement pour chaque application.

Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.
Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.
Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)
Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.

En tant que constructeur d'appareils, développez des solutions de transmission adaptées à votre application pour bus de terrain et Industrial Ethernet courants, par exemple à partir de connecteurs hybrides pour la transmission simultanée de données et de puissance (Power over Ethernet). En outre, un câblage CAT5 polyvalent est disponible.

Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.

Utilisez la gamme de Phoenix Contact pour des courants jusqu'à 8 A et des tensions jusqu'à 300 V pour la transmission de signaux. En outre, des variantes avec raccordement de blindage sont disponibles.

Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)

Pour la transmission de puissance élevée, nous proposons des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec des sections de conducteur allant jusqu'à 95 mm2 et des pas allant jusqu'à 20 mm. Les variantes avec raccordement de blindage augmentent votre degré de liberté en tant que constructeur d'appareils.