Bloc de jonction de sectionnement pour essais - PTME 6-CT/1P
3212300

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit


Blocs de jonction de sectionnement pour essais avec zone d'enfichage pour fiche de court-circuitage du transformateur de courant PPCT 6/...



Type de produit Bloc de jonction de sectionnement pour essais
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,31 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 6 mm²
1er étage
Longueur à dénuder 12 mm
Gabarit A5
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 10 mm²
Section du conducteur AWG 20 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 20 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Int. nom. 30 A
Courant de charge maximal 30 A (pour section de conducteur 10 mm²)
Tension nominale 500 V
Section nominale 6 mm²
1er étage Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 1 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 1 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 1 mm² ... 6 mm²

Largeur 8,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur NS 35/15 57,1 mm
Hauteur NS 35/7,5 49,6 mm
Longueur 114,9 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 4,8 kV
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 0,5 kA
0,15 kA
1,25 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 2,21 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 35
Force d'essai, valeur de consigne 5 N
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz
Niveau ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Accélération 0,8g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 5g
Durée des chocs 30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 61984

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3212300
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BE2233
Product key BE2233
Page catalogue Page 348 (C-1-2019)
GTIN 4046356623179
Poids par pièce (emballage compris) 24,718 g
Poids par pièce (hors emballage) 24,718 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 30 A 20 - 8
Groupe utilisateur C
300 V 30 A 20 - 8
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 30 A 20 - 8
Groupe utilisateur C
300 V 30 A 20 - 8
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 20 - 8

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles