Bloc de jonction de sectionnement pour essais - PTME 4 WH
3212140

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction de sectionnement pour essais
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,02 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 4 mm²
1er étage
Longueur à dénuder 10 mm ... 12 mm
Gabarit A4
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG 24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1 mm²
Int. nom. 24 A
Courant de charge maximal 24 A
Tension nominale 500 V
Section nominale 4 mm²
1er étage Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²

Largeur 6,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur 48,8 mm
Hauteur NS 35/15 57 mm
Hauteur NS 35/7,5 49,5 mm
Longueur 70,5 mm

Coloris blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15
Instructions de montage Dans les rails DIN NS 35/7,5, la tête de vis ne doit pas dépasser une hauteur de 5 mm, rondelle comprise, pour des raisons inhérentes à l'isolation.

Référence 3212140
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BE2233
Product key BE2233
GTIN 4046356681834
Poids par pièce (emballage compris) 14,271 g
Poids par pièce (hors emballage) 14,127 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 26 A 24 - 10
Groupe utilisateur C
300 V 26 A 24 - 10

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 26 A 24 - 10
Groupe utilisateur C
300 V 26 A 24 - 10

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles