E.FOX S 10 (EF) - Automate à dénuder
1554299

Prépare aux exigences du CRA

Automate à dénuder à écran tactile 5", réglage électrique des paramètres et sélection des favoris par lecteur de codes-barres, pour conducteurs et câbles de diamètre pouvant atteindre 10mm2/AWG 8, câble d'alimentation à modèle d'enfichage de type E,F

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Efficacité élevée grâce à l'utilisation continue des données et à l'assistance intelligente des opérateurs
Gain de temps grâce à des temps de cycle courts et au réglage électrique des paramètres
Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au couteau en V à plage de section large pour les types de conducteurs les plus divers
Utilisation simple grâce à une visualisation intuitive