Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-U-U
2864684

Convertisseur-isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à raccordement vissé, signal d'entrée : 0 ... 10 V/±10 V, signal de sortie : 0 ... 10 V/±10 V


Informations détaillées concernant le produit


Les convertisseurs/isolateurs à 3 voies MINI MCR-SL-U-U(-SP) au pas de 6,2 mm sont utilisés pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
Les signaux normalisés standard 0...10 V ou ±10 V sont disponibles côté entrée et côté sortie.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via les connecteurs sur profilé.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Amplificateur-séparateur
Nombre de voies 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Nombre de voies 1
Isolation galvanique Isolation de base selon EN 61010
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie oui
Fréquence limite (3 dB) env. 100 Hz
Puissance dissipée maximale en condition nominale 224 mW
Circuit de protection Protection contre les transitoires
Conditions de transmission des signaux In = Out
Réponse indicielle (10-90 %) env. 3,2 ms
Coefficient de température max. < 0,01 %/K
Coefficient de température typ. < 0,002 %/K
Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation
Tension d'isolement assignée 50 V AC/DC
Tension d'essai 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.)
Courant max. absorbé < 9 mA
Consommation de puissance < 200 mW (pour 24 V DC)

Signal: Entrée de tension
Nombre d'entrées 1
Configurable/programmable non
Signal d'entrée tension 0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
Signal d'entrée tension maximale 30 V
Résistance d'entrée entrée tension env. 100 kΩ

Signal: Tension
Dénomination sortie Sortie tension
Nombre de sorties 1
Configurable/programmable non
Signal de sortie tension 0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
Signal de sortie tension maximale 12,5 V
Courant de court-circuit env. 2 mA
Charge/charge de sortie Sortie tension ≥ 10 kΩ
Ondulation < 20 mVCC (à 10 kΩ)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 12 mm
Filetage vis M3
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 26 ... 12

Dessin coté
Largeur 6,2 mm
Hauteur 93,1 mm
Profondeur 101,2 mm

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Matériau du boîtier PBT

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
UKCA
Certificat Conformité UKCA
UL, USA / Canada
Repérage UL 508 Recognized
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Homologation construction navale
Certificat DNV GL TAA000020N
Données GL DNV
Temperature B
Humidity B
Vibration B
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Décharge électrostatique
Remarque Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
Champ électromagnétique HF
Dénomination Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 15 %
Transitoires électriques rapides (en salves)
Dénomination Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 15 %
Ondes de choc (Surge)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-5
Ondes de choc (Surge)
Remarque Critère B
Perturbations conduites
Dénomination Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 15 %

Isolation galvanique Isolation de base selon EN 61010

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715.
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2864684
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK1211
Product key CK1211
Page catalogue Page 97 (C-7-2015)
GTIN 4017918956387
Poids par pièce (emballage compris) 86 g
Poids par pièce (hors emballage) 70,7 g
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Faible consommation
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Combinaisons de signaux fixes
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Isolation 3 voies