Amplificateur-séparateur - MINI MCR-2-UI-UI-PT
2902040

Amplificateur-séparateur à 3 voies avec technologie de raccordement enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique des signaux analogiques unipolaires ou bipolaires. Entrée et sortie configurables par DIP switch. Technologie de raccordement Push-in, configuration standard.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


L'amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec les DIP switch, équipé d'une technologie de raccordement enfichable et d'une commutation de plage de mesure calibrée, est utilisé pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux unipolaires et bipolaires standard et normalisés. Les signaux analogiques normalisés 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V ou -10 ... 10 V ainsi que les signaux 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V et -20 ... 20 mA sont disponibles côté entrée. Les signaux 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V et -5 ... 5 V sont possibles côté sortie. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une compensation après une commutation de la plage de mesure. Le convertisseur de mesure prend en charge le monitoring des défauts et la communication en champ proche (NFC).



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Amplificateur-séparateur
Nombre de voies 1
Version Amplificateur-séparateur
Configuration DIP switch
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Nombre de voies 1
Isolation galvanique Isolation 3 voies
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie oui
Fréquence limite (3 dB) 30 Hz (via DIP switch)
5 kHz (via DIP switch)
Circuit de protection Protection contre les transitoires
Réponse indicielle (10-90 %) < 12 ms (à filtre 30 Hz)
Coefficient de température max. 0,01 %/K
Coefficient de température typ. 0,01 %/K
Erreur de transmission max. ≤ 0,1 % (de la déviation maximale)
≤ 0,15 % (de la valeur finale, avec IN : 4 mA ... 20 mA / OUT : -10 V ... 10 V)
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation
Tension d'isolement assignée 300 Veff
Tension d'essai 3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolant Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.)
Courant absorbé typique 25 mA (Sortie courant, pour 24 V DC avec charge)
54 mA (Sortie de courant, pour 12 V DC charge comprise)
Consommation de puissance ≤ 800 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Signal: Entrée de tension/courant
Nombre d'entrées 1
Configurable/programmable oui
Signal d'entrée tension 0 V ... 5 V (via DIP switch)
1 V ... 5 V (via DIP switch)
-5 V ... 5 V (via DIP switch)
0 V ... 10 V (via DIP switch)
2 V ... 10 V (via DIP switch)
-10 V ... 10 V (via DIP switch)
0 V ... 20 V (via DIP switch)
4 V ... 20 V (via DIP switch)
-20 V ... 20 V (via DIP switch)
0 V ... 24 V (via DIP switch)
4,8 V ... 24 V (via DIP switch)
-24 V ... 24 V (via DIP switch)
0 V ... 30 V (via DIP switch)
6 V ... 30 V (via DIP switch)
-30 V ... 30 V (via DIP switch)
Signal d'entrée tension maximale 33 V
Signal d'entrée courant 0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
-20 mA ... 20 mA (via DIP switch)
Signal d'entrée courant maximal 24 mA
Résistance d'entrée entrée tension > 1000 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant env. 63 Ω (+ 0,7 V pour la diode de contrôle)

Signal: Tension/courant
Dénomination sortie Sortie tension / courant
Nombre de sorties 1
Configurable/programmable oui
Signal de sortie tension 0 V ... 5 V (via DIP switch)
1 V ... 5 V (via DIP switch)
-5 V ... 5 V (via DIP switch)
0 V ... 10 V (via DIP switch)
2 V ... 10 V (via DIP switch)
-10 V ... 10 V (via DIP switch)
Tension de marche à vide < 17 V
Signal de sortie courant 0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
Signal de sortie courant maximal 22 mA
Courant de court-circuit < 32 mA
Charge/charge de sortie Sortie tension ≥ 10 kΩ
Charge/charge de sortie Sortie courant ≤ 600 Ω (pour 20 mA)
Ondulation < 20 mVCC (à 600 Ω)
< 20 mVCC (à 600 Ω)

Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 10 mm
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 12 (souple)

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)

Largeur 6,2 mm
Hauteur 109,81 mm
Profondeur 119,2 mm

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Matériau du boîtier PBT

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20 (pas évalué par UL)
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
ATEX
Repérage  II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat BVS 19 ATEX E 047 X
UKCA Ex (UKEX)
Repérage  II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat PxCIF21UKEX2902000X
IECEx
Repérage Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat IECEx BVS 19.0041X
CCC / China-Ex
Repérage Ex nA ic IIC T4 Gc
UL, USA / Canada
Repérage UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
Homologation construction navale
Certificat DNV GL TAA00002UA
EAC Ex
Repérage  2Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat BY/112 02.01 TP012 103.01 00079
Données GL DNV
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Décharge électrostatique
Remarque Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
Champ électromagnétique HF
Dénomination Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Transitoires électriques rapides (en salves)
Dénomination Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Ondes de choc (Surge)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-5
Perturbations conduites
Dénomination Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6

Isolation galvanique Isolation 3 voies
GB Standard
Normes/Prescriptions GB 3836.1
GB 3836.4
GB 3836.8

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715.
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2902040
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK1411
Product key CK1411
Page catalogue Page 72 (C-5-2019)
GTIN 4046356652063
Poids par pièce (emballage compris) 117,7 g
Poids par pièce (hors emballage) 97,5 g
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAA00002UA

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

CCC

Identifiant de lhomologation: 2021322310003859

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

EAC Ex

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AB72.B.02066

IECEx

Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0041X

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 196811
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 196811
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

ATEX

Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 047 X

ATEX

Identifiant de lhomologation: 2902037_Ex-n