Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur profilé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A / 16 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
L'UPS DC assure une disponibilité maximale de votre installation grâce à une alimentation sans interruption. Même lorsque le réseau d'alimentation est en panne, l'UPS DC continue d'alimenter votre application de façon fiable. Elle empêche les défaillances et les arrêts de votre installation, et les processus importants continuent de fonctionner. Choisissez votre solution d'UPS avec le dispositif de stockage d'énergie approprié ou alors avec une capacité intégrée.
Plus dinformationsModule de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur profilé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A / 16 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
ASI QUINT avec IQ Technology, interface de communication USB (Modbus/RTU), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur profilé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A / 8 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Pour le paramétrage, il est possible d'utiliser le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE (Référence 1252232) disponible dans la zone de téléchargement.
Alimentation secourue TRIO UPS avec alimentation intégrée pour stockage d'énergie au plomb-AGM 1,2 Ah - 40 Ah, USB (Modbus/RTU), Montage sur profilé, Raccordement Push-in, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur profilé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A / 16 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur profilé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A / 16 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Alimentation secourue par une alimentation intégrée, 2A, en combinaison avec MINI-BAT/24/DC 0.8 AH ou 1.3 AH
Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
UPS DC intelligente avec IQ Technology
L'UPS DC intelligente garantit une disponibilité maximale de l'installation grâce au système de gestion de la batterie avec IQ Technology et un puissant chargeur. L'interface Ethernet intégrée pour PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® et USB permet d'intégrer l'UPS en toute simplicité dans des réseaux industriels existants. Combinez nos modules UPS pour 24 V DC et courants de sortie de 5 à 40 A avec nos alimentations et dispositifs de stockage d'énergie pour obtenir votre solution individuelle.
UPS DC avec capacité intégrée pour des défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes.
L'UPS DC avec capacité intégrée absorbe les défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes. Grâce à son interface intégrée, elle peut être facilement intégrée dans des réseaux industriels. Le module de capacité associe une unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie dans un même boîtier, ce qui permet un gain de place considérable. Des condensateurs à double couche sans entretien sont utilisés pour le dispositif de stockage d'énergie.
Selon l'application, des modules tampons avec 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou même 16 kJ sont disponibles avec ou sans interface de communication.
UPS DC avec dispositif de stockage d'énergie intégré
L'UPS DC compacte avec dispositif de stockage d'énergie intégré est particulièrement peu encombrante. Elle convient donc parfaitement pour l'équipement ultérieur d'installations existantes. Par ailleurs, l'UPS DC se caractérise par une manipulation particulièrement simple grâce au remplacement de la batterie sans outils pendant le fonctionnement ou à l'interface de communication intégrée.
UPS DC avec alimentation intégrée
L'UPS DC avec alimentation intégrée allie deux fonctions dans un boîtier. Cette solution compacte permet de gagner de la place dans l'armoire électrique et peut également être adaptée à vos besoins individuels. Choisissez la capacité de la batterie en fonction de la durée d'autonomie dont vous avez besoin. Vous pouvez ainsi composer vous-même votre système complet personnalisé en toute simplicité.