Systèmes de passe-câbles et presse-étoupes
L'utilisation de presse-étoupes garantit une installation particulièrement fiable et robuste des câbles individuels dans l'armoire électrique. Pour la traversée de câble peu encombrante de plusieurs câbles confectionnés et non confectionnés, le système de traversée de câbles CES vous propose en outre une solution claire et économique. Choisissez parmi des modules combinables ou des panneaux passe-câbles.
Plus dinformationsPresse-étoupes
Presse-étoupes pour applications standard
Pour une utilisation universelle, choisissez les presse-étoupes faciles à monter avec l'excellent dispositif anti-traction de Phoenix Contact. La gamme de produits propose des demi-raccordements vissés avec joint d'étanchéité pour boîtier avec manchon, mais aussi des raccordements complets pour boîtiers avec filetage. Pour les câbles blindés, des presse-étoupes CEM fiables avec ressorts de contact de blindage élastiques sont disponibles pour une confection facile. Des éléments laminés hautement conducteurs offrent un raccordement fiable avec une très faible résistance ohmique et inductive entre le blindage du conducteur et le boîtier du connecteur.
- Presse-étoupes plastiques en polyamide, dotés d'un dispositif anti-traction intégré et d'un indice de protection IP68, avec filetage métrique, Pg ou NPT
- Presse-étoupes en laiton nickelé, dotés d'un dispositif anti-traction intégré et d'un indice de protection IP68/IP69K, avec filetage métrique, Pg ou NPT
- Presse-étoupes CEM en laiton nickelé dotés d'un dispositif anti-traction intégré IP68, avec filetage métrique ou Pg
Presse-étoupes pour les atmosphères explosibles
Presse-étoupes pour atmosphère explosible
Les presse-étoupes pour zone Ex de Phoenix Contact offrent une sécurité maximale dans les atmosphères explosibles de l'industrie. Pour un fonctionnement fiable, il existe des versions pour câbles blindés et non blindés avec les modes de protection Enveloppe antidéflagrante (type « d »), Sécurité augmentée (type « e ») ou Sécurité pour atmosphères potentiellement explosibles (type « nR »). Les presse-étoupes sont homologués selon les normes internationales (ATEX, CEIEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.
- Laiton, pour câbles blindés et type de sécurité « e », pour câbles non blindés et types de sécurité « d », « e » et « nR »
- Acier inoxydable, pour câbles blindés et non blindés et types de sécurité « d », « e » et « nR »
- Avec des joints respectueux de l'environnement à base d'élastomère thermoplastique (LSF)
- Vis de fermeture et compensation de pression pour toutes les versions
Traversée de câble avec différents câbles et un bornier
Système modulaire pour les traversées de câbles
Grâce aux joints de câbles qui peuvent être combinés de différentes manières, la traversée de câbles modulaire CES permet d'introduire rapidement et de manière flexible des câbles assemblés et non assemblés dans l'armoire électrique. Le système de traversée de câble permet une étanchéité sûre et constitue un dispositif anti-traction selon DIN EN 50262. Les éléments individuels sont disponibles sous différentes formes et adaptés à divers diamètres de câble. Les joints pour câbles sont très robustes et permettent d'étanchéifier la traversée de câble avec la classe de protection IP54.
Panneau passe-câbles pour la paroi d'armoire électrique
Panneaux passe-câbles pour câbles non confectionnés
Les CES Multigates sont des panneaux à renfort métallique pour la traversée de câble. Les panneaux passe-câbles vous offrent de nombreuses possibilités de guidage de câbles à travers une paroi d'armoire électrique, en conservant une excellente étanchéité. Avec les CES Multigates, vous pouvez introduire jusqu'à 37 câbles non confectionnés de manière structurée dans l'armoire électrique au moyen d'un élément unique. Les panneaux passe-câbles conviennent également aux applications à l'extérieur.
Avantages
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à la disposition des raccords enfichables dans l'espace intérieur
- Maniement simple : pas d'outil spécial nécessaire
- Sécurité renforcée grâce à des modèles robustes et résistant à l'huile
- Étanchéité garantie grâce à des embouts multiples avec dispositif anti-traction
- Vaste gamme de produits : variantes disponibles pour tous les types d'utilisation
- Grande stabilité de la forme du cadre en plastique grâce à des inserts métalliques