Power Reliability - des possibilités illimitées

Solutions pour une disponibilité élevée de l'installation

Découvrez des solutions coordonnées de parafoudre basse tension, d'alimentation, et de protection d'appareil. Si vous avez des questions sur la disponibilité des installations, n'hésitez pas à nous contacter.


Power Reliability

Évitez les pannes imprévues des installations et les temps d'arrêt

Les pannes imprévues des installations coûtent du temps et de l'argent. Pour une production efficace, vous avez besoin d'une solution d'alimentation électrique fiable. En tant que partenaire, Phoenix Contact vous propose un service tout en un, du choix à l'utilisation en passant par l'assistance en cours d'exploitation. Avec notre large gamme de produits, nous vous proposons des solutions globales pour votre infrastructure énergétique, du parafoudre basse tension adapté à la protection d'appareil en passant par une alimentation performante.

Vidéo : une disponibilité maximale de l'installation dans toutes les applications et toutes les industries
Disponibilité maximale de l'installation dans toutes les applications et tous les secteurs MovingImage

Avec Power Reliability, nous proposons des concepts d'approvisionnement globaux et sécurisés. Les solutions coordonnées de parafoudre basse tension, d'alimentation et de protection d'appareil assurent une disponibilité élevée de l'installation.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, Vice-présidents
Vice-présidents Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe de Phoenix Contact

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Informez-vous sur le thème de la disponibilité des installations et sur nos concepts de protection

Foudre dans une ville
Surtension
Câble avec des étincelles qui jaillissent
Foudre dans une ville

Protégez vos installations et vos appareils électriques contre les pics de tension trop élevés dus aux manœuvres sur les circuits électriques et les impacts de la foudre.

Planifiez votre concept de protection pour le parafoudre basse tension et la protection contre la foudre de telle sorte que tous les câbles, appareils et installations soient protégés.

Le principe du circuit de protection est très simple à illustrer : tracez mentalement un circuit autour de l'objet que vous souhaitez protéger. Des parafoudres doivent être installés à chaque endroit où des câbles coupent ce circuit. Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les surtensions liées aux lignes sont ainsi évitées. Le circuit efficace de protection aide à réaliser un parafoudre basse tension en continu.

Surtension

Avec nos alimentations, nos convertisseurs DC/DC, nos modules de redondance et nos alimentations sans coupure, vous alimentez votre application de manière fiable.
Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale parmi notre large choix de gammes de produits différentes. Des convertisseurs DC/DC et des onduleurs DC/AC sont disponibles pour la conversion de tensions. Avec nos modules de redondance, vous découplez deux alimentations électriques et garantissez une disponibilité et une productivité élevées de votre installation. En cas de coupures de courant, faites confiance à nos alimentations sans interruption (UPS). Vous ne prenez ainsi aucun risque.

Câble avec des étincelles qui jaillissent

Les disjoncteurs protègent vos équipements électriques contre toute surcharge et tout courant de court-circuit et déconnectent le circuit concerné de manière ciblée en cas de défaillance.
Pour la protection idéale, nos disjoncteurs de puissance fonctionnent donc avec différentes technologies :

  • Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
  • Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées

Optimisez vos processus de production et réduisez les temps d'immobilisation en utilisant notre protection contre les surintensités.

Des solutions d'approvisionnement fiables pour toutes les industries et applications

Fabrication de carrosserie dans l'industrie automobile
Raffinerie
Unité de production avec machines
Champ photovoltaïque avec des éoliennes
Voiture électrique devant une station de charge
Infrastructure urbaine
Disponibilité maximale de l'installation
Les solutions pour l'industrie automobile
Évitez les pannes et les arrêts coûteux des installations. Découvrez ici des solutions d'alimentation électrique fiables et hautement fonctionnelles. Construits de manière redondante ou sans interruption et combinés à un parafoudre basse tension et à des disjoncteurs, ils garantissent un fonctionnement sans interruption de l'installation.
Découvrir nos solutions
Fabrication de carrosserie dans l'industrie automobile
Vidéo : tutoriel sur la solution de fiabilité de l'alimentation redondante
Tutoriel Solution redondante de fiabilité de l'alimentation MovingImage

Et comment cela s'installe-t-il ?

Vous trouverez des aides pour la configuration et l'installation de nos produits et solutions Power Reliability dans nos vidéos.