Boîtiers électroniques avec écrans et claviers ainsi que des services complets

Boîtiers électroniques avec écrans et claviers ainsi que des services complets À votre disposition

Vous pouvez à présent obtenir des boîtiers électroniques de Phoenix Contact avec un écran tactile intégré ou avec un écran et un clavier à membrane ainsi qu'un pack de services. Configurez votre solution de boîtier personnalisée – nous nous chargeons du reste : de l'impression jusqu'au prémontage, en passant par les usinages mécaniques.

Avantages

  • Centralisés ou décentralisés : des systèmes de boîtiers pour la visualisation et la commande dans les armoires électriques ou sur le terrain
  • Tout d'un seul et même fournisseur : des boîtiers, des claviers et des écrans harmonisés
  • Montage par Plug & Play : montage rapide des modules pré-équipés
  • Conception au choix : adaptation individuelle du clavier à membrane par configuration
  • Conception facile : mise en place de l'écran avec un configurateur
Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons
Vous aimeriez voir et tester les écrans et les claviers dans les boîtiers électroniques de la série ICS ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons et laissez-vous convaincre par les avantages offerts par les solutions de Phoenix Contact.
Commander un échantillon gratuit
Un ingénieur en développement de Phoenix Contact place un écran sur un boîtier électronique
Vue 3D

Écrans et claviers pour les boîtiers électroniques ICS en vue à 360 degrés

Les écrans tactiles de 2,4 pouces et les écrans de 0,96 pouce, avec des claviers à membrane configurables, complètent la gamme de boîtiers électroniques de la série ICS.

Laissez-vous convaincre par le grand confort d'utilisation offert par les boîtiers ICS dans la vue 3D ci-contre.

Photo d'écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série UCS

Écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série UCS

Les boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués sont également disponibles avec des découpes pour un écran tactile de 7 pouces et avec des écrans tactiles préfabriqués de 2,4 pouces.

Photo d'écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série ME-IO

Écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série ME-IO

Les écrans tactiles pour les boîtiers de la série ME-IO disposent de solutions d'affichage et de commande, en particulier pour les automates.

Aperçu des fonctions des produits et des services complets

Solutions d'affichage et de commande avec boîtiers électroniques
Boîtiers, claviers et écrans
Boîtier électronique avec écran
Claviers à membranes sur boîtiers électroniques
Un homme utilise le configurateur pour écrans de boîtiers électroniques sur un ordinateur
Solutions d'affichage et de commande avec boîtiers électroniques

Utilisez notre vaste gamme de systèmes de boîtiers pour la visualisation et la commande des opérations des process ou de commande sur le terrain ou dans les armoires électriques.

Boîtiers, claviers et écrans

Chez Phoenix Contact, vous trouverez des boîtiers, des claviers et des écrans parfaitement harmonisés. Nos boîtiers électroniques permettent l'intégration des écrans à la façade du boîtier.

Boîtier électronique avec écran

Jusqu'à présent, l'intégration des éléments de visualisation et de commande dans les boîtiers électroniques était très complexe. Grâce aux modules pré-fabriqués et contrôlés, vous pouvez assembler rapidement la solution de boîtier.

Claviers à membranes sur boîtiers électroniques

Configurez rapidement et facilement vos claviers à membrane personnalisés. Vous pouvez choisir librement la forme, la couleur et l'impression. Il est également possible de prévoir un repérage supplémentaire comme le logo de l'entreprise.

Un homme utilise le configurateur pour écrans de boîtiers électroniques sur un ordinateur

Utilisez le configurateur pour placer votre écran dans le boîtier électronique avec précision. Ici aussi, vous pouvez adapter la conception selon vos exigences. La seule limite, c'est la surface disponible.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques
Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.
Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain