Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I. Raccordement en un tour de main

Phoenix Contact repense la simplicité de raccordement des conducteurs. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC combinent l'utilisation aisée de l'actionnement des leviers avec la fiabilité du raccordement Push-in. Raccordez ainsi les conducteurs de sections jusqu'à 25 mm² de manière plus rapide et plus intuitive que jamais.

Avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur
  • Raccordement et libération rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil
  • Feedback fiable sur les cages de raccordement ouvertes ou fermées grâce aux positions univoques des leviers
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Raccordement Push-in rapide avec le levier fermé
Photo de blocs de jonction pour C.I. de la série LPT

Blocs de jonction à levier pour C.I. de la série LPT

La série LPT permet le raccordement rapide et intuitif des conducteurs avec des sections jusqu'à 25 mm².

Photo des connecteurs à levier pour C.I. de la série LPC

Connecteurs à levier pour C.I. de la série LPC

Avec la série LPC, le raccordement des conducteurs avec une section jusqu'à 16 mm² n'a jamais été aussi facile.

Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons
Vous aimeriez voir et tester les blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I. des séries LPT et LPC ? – Commandez dès maintenant votre kit d'échantillons.
Commandez un échantillon gratuit
Blocs de jonction à levier pour C.I. de la série LPT et connecteurs à levier pour circuit imprimé de la série LPC
Vue 3D

Vue à 360° des séries LPT et LPC

Découvrez les avantages des séries LPT et LPC dans la vue 3D ci-contre. Le raccordement Push-in à levier assure une planification et une mise en œuvre pratiques de vos appareils.

Le principe du levier en détail

Le raccordement Push-in à levier est actionné au doigt
Raccordement Push-in à levier avec conducteurs
Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I. des séries LPT et LPC
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC
Raccordement Push-in à levier
Le raccordement Push-in à levier est actionné au doigt

Le levier d'actionnement de couleur vous permet une installation intuitive et rapide. Cela garantit une plus grande fiabilité sur le terrain et un fonctionnement rentable de l'ensemble de l'installation.

Raccordement Push-in à levier avec conducteurs

Raccordement et libération rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil. Le design du cône d'introduction du câble protège avec fiabilité l'extrémité des fils.

Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I. des séries LPT et LPC

L'emplacement du levier de couleur vous signale les états définis de la cage de raccordement de l'extérieur d'une manière visible et palpable. Ainsi, les cages de raccordement mal fermées, entraînant donc de mauvaises connexions, se distinguent immédiatement.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC

En actionnant le levier, vous pouvez être sûr que les conducteurs insérés sont fiables et stables à long terme. Cela exclut totalement d'éventuelles sources d'erreur comme un mauvais couple de serrage du raccordement vissé.

Raccordement Push-in à levier

La technologie Push-in vous permet un raccordement rapide, même lorsque le levier est fermé. Grâce à la forme spéciale du ressort, vous pouvez insérer facilement et d'une manière pratique les conducteurs rigides ou munis d'embouts.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Disposez d'un aperçu de la gamme de produits MINICONNEC. Découvrez comment trouver la technologie de raccordement adaptée à la transmission des signaux, des données ou de la puissance pour votre application.
Ouvrir l'E-paper
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sur un circuit imprimé
Recharger les voitures à la station de recharge électrique HPC

Une technologie de raccordement optimale pour votre borne de recharge murale

Grâce à notre technologie de raccordement fiable pour les bornes de recharge murale, vous obtenez une installation simple sur site. Des connexions sans entretien et durablement sûres augmentent la rentabilité de votre infrastructure de charge. Découvrez la technologie de raccordement optimale pour la puissance, le signal et les données.