Injecteurs PoE

Injecteurs PoE Alimentation en tension et en données par un seul câble

Avec les injecteurs Power over Ethernet, un même câble alimente en données et en tension vos appareils de terrain. L'installation du câble de terrain est considérablement facilitée par les différentes technologies de raccordement : IDC, Push-in ou vissé. Des versions avec deux raccordements RJ45 sont également disponibles.

Avantages

  • Injecteur Midspan de différentes classes de puissance jusqu'à 60 watts selon IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Grand choix de technologies de raccordement différentes
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
  • Surveillance du blindage électrique pour le diagnostic en cas de courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique ou aux différences de potentiel
  • Zone de raccordement protégée par flasque frontale
  • Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne
Injecteurs Power over Ethernet et panneau de jonction
Vidéo Injecteurs PoE et panneaux de jonction en un coup d'œil YouTube

Vidéo Injecteurs PoE et panneaux de jonction en un coup d'œil

Votre solution compacte pour les appareils réseau distants : la gamme d'injecteurs Power over Ethernet. Avec jusqu'à 60 watts, ils alimentent des appareils tels que des caméras en données et en électricité avec un seul câble.

Injecteur PoE avec couvercle rabattable ouvert

Protection contre les courts-circuits par isolation galvanique

Normes de performance et isolation galvanique

Le large choix de classes de puissance répond de façon complète à tous vos besoins. Les injecteurs PoE sont proposés pour les normes IEEE 802.3 af et at jusqu'à 30 watts. Outre cela, nous vous proposons dès aujourd'hui des appareils satisfaisant aux normes à venir jusqu'à 60 W selon IEEE 802.3 bt.

Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne : dans certains modèles, la tension d'alimentation et le port principal Power over Ethernet sont isolées galvaniquement.

Cette disposition apporte une protection optimale contre les courts-circuits dans les câbles de données sur le terrain.

Injecteurs PoE avec RJ45, IDC, Push-in et raccordement vissé

Technologies de raccordement variées

Technologies de raccordement variées

Gain de temps et de flexibilité lors de l'installation. Choisissez votre raccordement : IDC, Push-in, vissé ou RJ45.

Zone de raccordement protégée : un couvercle rabattable recouvre la zone de raccordement du côté terrain avec blocs de jonction et blindage. Vous bénéficiez ainsi d'un schéma d'installation uniforme. Parallèlement à cette optique améliorée, le dispositif protège les fils de connexion fragiles des influences extérieures.

Raccordement sans outil avec l'injecteur PoE

Raccordement de blindage sans outil

Raccordement de blindage sans outil

Raccordez rapidement et sans outil le blindage du câble sur l'appareil et le dispositif anti-traction. Pour ce faire, disposez le câble dans le logement prévu et fermez la tôle de blindage – et c'est terminé. Avantage : réduction du temps d'installation grâce au raccordement sans outil et sans perdre de pièces.

LED de surveillance du blindage électrique pour l'injecteur PoE

Surveillance du blindage électrique par LED

Parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique

Les injecteurs PoE INJ 2000 sont équipés des nouvelles fonctionnalités parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique.

Le parafoudre basse tension intégré protège les appareils et l'application contre les surtensions subites sur les câbles de données.

La surveillance du blindage électrique des câbles sert au diagnostic. Une LED signale les différences de potentiel et autres courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique.