Nos connecteurs de terrain de la série PRC vous permettent de relier plusieurs bornes de recharge murales sur site à l'aide de jeux de câbles pré-confectionnés. L'indice de protection élevé IP69K permet une utilisation en extérieur en toute sécurité. L'utilisation de jeux de câbles prêts à l'emploi permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de l'installation.
Technologie de raccordement pour les stations de recharge basées sur des circuits imprimés L'électromobilité est un élément essentiel de la All Electric Society. Des stations de recharge rapides et sûres sont également déterminantes pour le succès. Grâce à notre technologie de raccordement pour bornes de recharge murales et stations de recharge, vous obtenez une installation simple sur place. Des connexions sûres et durables augmentent la rentabilité de votre infrastructure de charge au service de l'électromobilité.
Connecter la puissance et les données de manière optimale
Une maintenance réduite et des temps d'installation courts augmentent la disponibilité de vos stations de recharge. À la fois intuitive et qualitative, la technologie de raccordement pour C.I. de Phoenix Contact vous permet de raccorder rapidement et en toute sécurité l'alimentation secteur, le câble de charge et les lignes de signaux.
Avantages
- Raccordement au réseau en toute sécurité grâce à une technique de raccordement à levier intuitive
- Raccordement de plusieurs conducteurs avec une technologie de raccordement à vis admise dans le monde entier
- Câblage interne rapide grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils
- Alimentation de plusieurs bornes de recharge murale avec un seul câble grâce aux connecteurs de terrain
- Service pratique sur place grâce aux connecteurs de données standardisés
Découvrir la technologie de raccordement pour les bornes de recharge murales Des produits sélectionnés pour une connexion optimale des performances et des données
Pour que l'électromobilité soit largement acceptée, il est essentiel que les bornes de recharge soient très disponibles, que les frais d'entretien soient réduits et que les temps de recharge soient courts. La technologie de raccordement joue un rôle significatif à cet égard.
Notre gamme destinée au raccordement de puissance
Profitez de nos produits pour un raccordement sûr et intuitif au réseau de votre borne de recharge murale. En règle générale, l'infrastructure propose à cet effet des conducteurs rigides jusqu'à 16 mm². Avec les blocs de jonction pour C.I. à levier, le levier d'actionnement orange signale le raccordement correct du conducteur. Le design autobloquant de cette technologie de raccordement garantit un contact durable et sûr.
Notre gamme destinée au raccordement de charge
Avec CHARXconnect, nous proposons une large gamme de systèmes de charge pour un transfert de puissance sûr, fiable et rapide de la station de recharge au véhicule électrique. Cette gamme comprend des bornes de recharge murales AC pour la recharge en courant alternatif ainsi que des bornes de recharge murales DC modernes permettant d'utiliser le courant continu de l'installation photovoltaïque avec des pertes de conversion minimales.
Notre gamme destinée à la transmission de données
Pour la connexion au réseau, il est possible d'utiliser la gamme de connecteurs RJ45. Pour le paramétrage lors de la mise en service ou en cas de maintenance, Phoenix Contact propose des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction USB. Le type A et le type C sont disponibles dans les versions USB 2.0, USB 3.0 ainsi que USB 3.2 gén. 1/USB 3.2 gén. 2 dans différentes combinaisons.
Notre gamme destinée à la protection de l'électronique
En lien avec l'infrastructure de charge, une gestion dynamique de la charge est de plus en plus souvent utilisée. Vous trouverez chez nous les boîtiers adaptés à vos contrôleurs pour maximiser la consommation photovoltaïque et pour la gestion dynamique de la charge en liaison avec le chargeur et les onduleurs photovoltaïques.
FAQ Votre question n'y figure pas ? N'hésitez pas à nous contacter personnellement.
Les blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à levier constituent une solution optimale. Un levier orange permet un raccordement rapide et intuitif des trois phases, du conducteur neutre et de la terre de protection. Le principe de fonctionnement rend le raccordement particulièrement sûr : le levier s'enclenche lors de l'actionnement et le conducteur est bloqué durablement et en toute sécurité. Des blocs de jonction avec entrée de conducteur inclinée ou horizontale sont disponibles pour optimiser la structure de votre appareil.
Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH, Phoenix Contact propose des solutions blindées et non blindées destinées à la transmission des signaux et des données. Réalisez des orientations de circuits imprimés personnalisées dans toutes les dimensions avec différents nombres de pôles, formes de construction et hauteurs d'empilage ainsi qu'avec des pas de 0,635 à 2,54 mm.
Si vous disposez de peu de place pour le raccordement de la puissance de votre borne de recharge murale de 22 kW en raison du design élancé de vos appareils, le bloc de jonction pour C.I. PTSPL 6 sans corps isolant est particulièrement adapté :
- 41 A/1 000 V
- Sections de conducteurs de 2,5 à 6 mm²
- Contact à ressort à contacts multiples
- Optimisé pour un montage TMS et THR
- Sangle ou conditionnement en carton
Notre page « Bases de la technologie de charge pour l'électromobilité » fournit des connaissances de base sur la charge des véhicules électriques. Découvrez :
- Les normes de charge, les connecteurs de charge et les modes de charge en un coup d'œil
- Des vidéos montrant comment fonctionne une station de recharge
- Le glossaire avec des termes techniques expliqués simplement
Votre interlocuteur personnel
Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions
Vous fabriquez des stations de recharge montées sur rail DIN ou en rack 19" ? Même dans ce cas, nous avons les produits qu'il vous faut
En tant que fabricant de composants, nous vous fournissons l'ensemble de l'équipement nécessaire à vos stations de recharge. Notre large gamme de produits, du câble de charge CCS à la gestion de la charge, constitue la base d'une infrastructure de charge performante :
- Pour toutes les applications, qu'il s'agisse d'une borne de recharge murale AC, d'une station de recharge DC ou d'un parc de charge HPC
- Pour tous les types de montage, qu'il s'agisse de circuits imprimés, de rails DIN ou de racks 19"