Interfaces de charge pour vos véhicules électriques

Demander un conseil maintenant

Vous êtes constructeur ou convertisseur de véhicules et vous avez besoin d'une interface performante pour la charge rapide de vos véhicules ? Nous vous conseillerons volontiers. Envoyez-nous votre demande.



La voiture électrique avec prise de recharge CCS est chargée via un câble de charge mode 3

Électrifiez vos véhicules avec nous

L'évolution de la mobilité entraîne de nouveaux défis pour les constructeurs automobiles ainsi que pour les secteurs des véhicules utilitaires, du transport des personnes et des transports de marchandises. De nouvelles réglementations vont favoriser la transition des moteurs à combustion vers l'électromobilité dans les années à venir. Pour les utilisateurs de véhicules électriques, les durées de recharge soi-disant longues représentent néanmoins un risque pour les cadences élevées de la logistique et la fiabilité au quotidien. Avec nos prises côté véhicule, nous proposons une interface High Power Charging qui réduit considérablement les durées de recharge des véhicules électriques.

Voiture électrique avec prise CCS et connecteur de charge CCS pour High Power Charging

L'électromobilité devient disponible au quotidien grâce aux véhicules compatibles HPC

Résumé des avantages

  • Nous sommes votre partenaire fiable en tant que sous-traitant automobile de longue date et expérimenté
  • Technologies innovantes High Power Charging, une recharge rapide pour un usage quotidien
  • Large gamme de produits pour tous les marchés et types de véhicules à travers le monde
  • La qualité certifiée IATF satisfait aux exigences les plus strictes de l'industrie automobile
  • Technologie de charge sûre et conforme aux normes du co-concepteur du Combined Charging System

« Les véhicules de demain se distinguent avant tout en matière de batterie et de technologie de charge. Une puissance et une autonomie importantes sont requises et par conséquent, des batteries de grande taille et des cycles de charge courts sont nécessaires. Nous nous considérons ainsi comme des précurseurs pour les différenciations à venir dans le développement de véhicules – et nous travaillons d'ores et déjà à l'élaboration de technologies de charge qui fournissent davantage d'énergie que nos produits HPC actuels, notamment pour les véhicules utilitaires particulièrement imposants. »

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

De la petite voiture jusqu'au bulldozer Interfaces de charge pour véhicules électriques de tous types

Paysage avec divers véhicules électriques

Peu importe le secteur pour lequel vous construisez ou rééquipez les véhicules – qu'il s'agisse de pelleteuses, camions-bennes, tracteurs, chariots-élévateurs à fourche, camionnettes, bus, véhicules de balayage, véhicules de secours ou motoneiges :

vos clients exigent des durées de recharge courtes pour une disponibilité et une utilisation optimales de leurs véhicules électriques ou de leurs flottes. Car le plus souvent, ce sont là les conditions indispensables au passage à l'électromobilité.

Avec les prises universelles de Phoenix Contact, vous électrifiez des véhicules de tous types et garantissez une charge rapide et sûre.

Charge rapide, design universel
Prises côté véhicule CHARX connect
Avec les prises universelles côté véhicule de la gamme CHARX connect, les véhicules électriques (voiture particulière, véhicule de loisirs, de grande taille ou encore utilitaire) sont parfaitement équipés pour les charges DC et AC – des faibles puissances de charge jusqu'à la High Power Charging. La vaste gamme couvre toutes les normes de charge et les types de charge courants. Vous trouverez donc assurément la prise de charge adaptée à votre véhicule.
En savoir plus dès maintenant
Prises CCS CHARX connect pour les véhicules électriques

Vous recherchez une prise personnalisée ? Personnalisez votre interface de charge

Pour de nombreux fabricants leaders d'équipements d'origine, nous avons conçu des prises côté véhicule spécifiques aux clients, qui satisfont aux exigences élevées de l'industrie automobile conformément à la norme IATF 16949.

Selon les exigences de vos véhicules de série, nous intégrons ou développons des caractéristiques comme par exemple :

  • Affichages LED et éclairage
  • Éléments de commande supplémentaires
  • Mécanisme de verrouillage du connecteur de charge et de la prise de charge
  • Concepts de refroidissement intelligents avec mesure ultra-précise de la température

N'hésitez pas à nous contacter !

Le siège de la Phoenix Contact E-Mobility GmbH à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

À propos de Phoenix Contact E-Mobility Nous sommes le centre de compétences pour l'électromobilité

La Phoenix Contact E-Mobility GmbH a été fondée en 2013, elle fait partie du groupe Phoenix Contact – un leader mondial de l'automatisation et de l'électrotechnique industrielles, avec plus de 20 300 personnes dans le monde entier – et a, depuis, établi son siège dans la ville de Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, près du siège social de la société mère situé à Blomberg. Aujourd'hui, l'entreprise certifiée IATF emploie plus de 300 personnes. Michael Heinemann et Ralf Döhre en sont les directeurs généraux.

Phoenix Contact E-Mobility propose une vaste gamme de technologies de charge pour le marché en pleine croissance de l'électromobilité, aussi bien pour l'infrastructure de charge que pour l'interface de charge de véhicule. C'est en coopération avec nos clients et d'autres nombreux composantes du groupe Phoenix Contact que naissent des solutions globales en réseau pour une mobilité durable et écologique.

L'entreprise est notamment réputée pour ses câbles de charge CCS (Combined Charging System) ainsi que pour le développement de la technologie HPC (High Power Charging) à refroidissement liquide, qui permet une charge ultra-rapide en quelques minutes.