Tendances mondiales en matière de sécurité des machines

Nouvelles exigences en matière de niveau de performance et de niveau d'intégrité de sécurité

En savoir plus sur :

  • Révisions à venir des normes EN ISO 13849 et CEI 62061
  • Impact sur le thème de la cybersécurité
  • Changements dans le domaine des logiciels liés à la sécurité

Homme en collaboration avec un robot dans la production et normes susmentionnées de la sécurité fonctionnelle

Outre les fonctions de sécurité classiques telles que les dispositifs d'arrêt d'urgence, les systèmes de sécurité programmables et en réseau sont de plus en plus utilisés pour la protection de machines complexes.

Dans un entretien lors des Phoenix Contact Dialog Days 2020, nos experts en matière de sécurité discutent des répercussions de la révision actuelle des normes internationales ISO 13849 et CEI 62061, notamment sur les logiciels liés à la sécurité et sur le sujet de la cybersécurité.

Les effectifs de la production dans la collaboration homme-machine
Nouvelles exigences en matière de PL et SIL YouTube