Tout pour votre infrastructure de charge pour l'électromobilité

Demander un conseil maintenant

Vous êtes fabricant, intégrateur de système ou exploitant d'une infrastructure de charge, et vous souhaitez réaliser votre prochain projet avec nous ? Nous vous conseillerons volontiers !



Une femme charge sa Volkswagen ID.3 à une station de charge HPC

Une technologie de charge innovante d'un seul et même fournisseur

Équipez vos bornes de recharge avec CHARX de Phoenix Contact : notre gamme complète, du câble de charge CCS jusqu'au système de gestion de charge, constitue la base d'un réseau de charge performant pour les véhicules électriques. Nos experts vous accompagnent lors de la conception et de l'étude de votre solution de charge - qu'il s'agisse de la borne de recharge murale AC ou de la station de recharge rapide HPC.

Découvrez notre vaste gamme d'infrastructures de charge En tant que fabricant de composants pour les stations de charge des voitures électriques, nous vous fournissons l'ensemble de l'équipement pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Voiture électrique à une station de charge équipée de composants Phoenix Contact
Câbles de charge AC
CHARX connect – câbles de charge mode 3 pour charge AC avec jusqu'à 26 kW - ergonomiques, robustes et haut de gamme
Vers les câbles de charge AC
Câbles de charge AC
Pupitres de commande
Utilisation tactile de stations de charge ou de terminaux et visualisation des process de charge avec des panneaux IHM adaptés à l'extérieur
Vers les IHM
Pupitres de commande
Gestion de la charge
CHARX manage – une gestion pratique des bornes de recharge ou de parcs de charge entiers et une répartition intelligente des charges
Vers la gestion de la charge
Gestion de la charge
Alimentations
Alimenter de manière fiable les composants de la station de charge en 24 V avec des blocs d'alimentation – pour un fonctionnement stable
Vers les alimentations
Alimentations
Compteurs d'énergie
Mesurer les consommations d'énergie avec des appareils certifiés MID pour facturer les procédures de charge avec exactitude
Vers les compteurs d'énergie
Compteurs d'énergie
Prises AC
CHARX connect – prises pour câbles de charge portables en mode 3 – avec indicateur d'état à LED et mesure de la température
Vers les prises AC
Prises AC
Parafoudres basse tension
CHARX protect – protection des bornes de recharge et des véhicules des dommages dus à la foudre et aux opérations de commutation
Vers les parafoudres basse tension
Parafoudres basse tension
Matériel de repérage
Marquage clair des stations de charge, des composants et des conducteurs – pour une plus grande sécurité et une meilleure orientation
Vers le matériel de repérage
Matériel de repérage
Connecteurs industriels
Rendre les stations de charge mobiles compatibles Plug & Play – transmission des signaux, données et puissance dans le même connecteur
Vers les connecteurs industriels
Connecteurs industriels
Composants pour les constructeurs d'appareils
Boîtiers électroniques, blocs de jonction et connecteurs pour C.I. innovants et de grande qualité pour la construction d'appareils
Vers les composants d'appareils
Composants pour les constructeurs d'appareils
Contrôleur de charge DC
CHARX control professional – le contrôleur de charge performant pour les stations de charge CHAdeMO et CCS modernes
Vers le contrôleur de charge DC
Contrôleur de charge DC
Contrôleurs de charge AC
CHARX control modular – le contrôleur de charge mode 3 extrêmement compact et évolutif avec plateforme Linux ouverte
Vers les contrôleurs de charge AC
Contrôleurs de charge AC
Technologie de communication
Mise en réseau des stations de charge, raccordement à des systèmes de gestion et backend et protection contre la cybercriminalité
Vers la technologie de communication
Technologie de communication
Câbles de charge DC
CHARX connect – connecteur de charge GB/T et CCS pour la charge rapide jusqu'à 500 kW (High Power Charging)
Vers les câbles de charge DC
Câbles de charge DC
Matériaux d'installation et de montage
Fixation et câblage sécurisés et rapides de tous les composants – pour plus d'ordre dans la station de charge
Vers les matériaux d'installation
Matériaux d'installation et de montage
Blocs de jonction
Pour l'alimentation ainsi que la répartition interne de signaux et de potentiel - avec libre choix de la technologie de raccordement
Vers les blocs de jonction
Blocs de jonction
Cellule de refroidissement
Pour nos câbles de charge HPC, nous proposons une cellule de refroidissement adaptée pour un fonctionnement efficace et sécurisé du circuit de refroidissement
Vers la cellule de refroidissement
Cellule de refroidissement
Électronique de puissance DC
CHARX power – des modules de puissance pour l'alimentation DC efficace et évolutive des stations de recharge rapide
Vers l'électronique de puissance DC
Électronique de puissance DC
Entretien-conseil sur les produits dédiés à l'électromobilité

Disposer rapidement d'une infrastructure de charge personnalisée Tous les produits et les conseils d'experts d'un seul et même fournisseur

Nous vous accompagnons lors du développement de votre solution de charge : avec une gamme de produits complète, des conseils professionnels sur le choix des produits et l'ingénierie, des exemples d'applications pratiques et un savoir-faire d'experts. Si nécessaire, nous développons également des solutions personnalisées ou de nouvelles technologies. Nous somme présents pour vous dans le monde entier, mais aussi près de chez vous.

Montage et câblage d'une station de charge

Installation, mise en service et maintenance simples de la station de charge Économisez du temps, de l'espace et de l'argent

Grâce au design uniforme et modulaire du produit et à la technologie de raccordement Push-in sans outil, vous installez et câblez facilement les composants dans la station de charge de manière rapide et peu encombrante. Une traversée de paroi spéciale permet le montage facile du câble de charge HPC. Grâce aux composants interchangeables et d'une grande maintenabilité, vous économisez du temps et de l'argent lors des interventions de service.

Avec High Power Charging (HPC), il est possible de recharger une voiture électrique en quelques minutes

Stations de charge rapides, sûres et à haute disponibilité pour voitures électriques Assurez le fonctionnement de vos bornes de recharge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

En tant que pionniers de la technologie de charge rapide, nous développons des technologies innovantes, telles que la High Power Charging (HPC) et nous assurons ainsi des charges rapides au quotidien. Des systèmes de charge et des automates fiables ainsi que des alimentations, des équipements de protection et des produits de la cybersécurité performants assurent un fonctionnement rentable et sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre infrastructure de charge.

Gestion d'un parc de charge dans un poste de contrôle

Une gestion intelligente de la charge et une transparence maximale Mise en réseau et commande de votre parc de charge

Mettez vos bornes de recharge en réseau avec des produits de communication, des protocoles standard ouverts et des interfaces établies, tels que p. ex. Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (Open Charge Point Protocol). Réalisez une commande pratique et une surveillance transparente de votre parc de recharge, y compris la gestion dynamique de la charge ainsi qu'une connexion sans faille aux systèmes de gestion des bâtiments et backend. Les données relatives à l'état et à l'utilisation de la prise de charge permettent également de planifier les maintenances préventives en fonction de l'usure.

Parking couvert avec de nombreuses bornes de recharge

Investissement solide dans le futur et extension flexible Investissez selon vos besoins

Selon le nombre, la puissance de charge et l'étendue de vos bornes de recharge, vous choisissez la combinaison de produits adéquate à partir de notre gamme de produits évolutive. Grâce aux contrôleurs de charge et à l'électronique de puissance modulaires, aux licences logicielles échelonnées et aux mises à jour Over the Air, vous pouvez parfaitement faire face aux futures évolutions et extensions de votre parc de charge.

La mobilité purement électrique est un facteur clé sur la voie de la All Electric Society. Un processus de charge pratique et neutre en CO₂ ne nécessite pas seulement un réseau de charge rapide pour les véhicules électriques, mais aussi le couplage avec les autres secteurs. Avec nos produits CHARX performants et intelligents, nous vous préparons à l'électromobilité de demain - durable, en réseau et pratique.

Joachim Pucker, Senior Director du segment de marché Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Nous comprenons votre application Avec notre gamme de produits évolutive, vous réalisez n'importe quelle solution de charge - de la borne de recharge murale jusqu'au parc de charge rapide

Domaines d'utilisation courants de l'infrastructure de charge
Entreprise
Possibilités de charge pour les collaborateurs, les hôtes et le parc de véhicules, intégrées à la gestion des bâtiments et de l'énergie
En savoir plus
Entreprise
Villes et communes
Des réseaux de charge globaux pour la réduction des émissions et le maintien d'une ville intelligente où il fait bon vivre
En savoir plus
Villes et communes
Hôtels, magasins et restaurants
La recharge : une opportunité de service supplémentaire pour la fidélisation des clients
En savoir plus
Hôtels, magasins et restaurants
Appartements en location
Stations de charge pour les locataires avec répartition de la charge et facturation simple
En savoir plus
Appartements en location
Logements privés
Bornes de recharge murales simples pour garages et abris voitures
En savoir plus
Logements privés
Parkings ouverts et parkings couverts
Nombreuses bornes de recharge avec facturation et, éventuellement, terminal central
En savoir plus
Parkings ouverts et parkings couverts
Flottes
Solutions de charge pour les entreprises d'autobus, de taxi et de transport
En savoir plus
Flottes
Stations-service et aires de repos
Charge DC rapide à haute puissance en seulement quelques minutes
En savoir plus
Stations-service et aires de repos

Applications courantes et leurs exigences Chaque application pour l'infrastructure de charge pose des exigences particulières en matière de puissance de charge et de fonctionnalité

 

Logements privés

Appartements en location

Hôtels, magasins et restaurants

Entreprise

Charge AC oui, 11 kW oui, 11 kW oui, 11 kW oui, 22 kW
Charge DC en option, 22 kW en option, 22 kW en option, 50 kW oui, 50 kW
Utilisation tactile ou par touches oui, sur chaque station de charge oui, sur le terminal centralisé
Autorisation utilisateur, p. ex. via RFID en option oui oui
Gestion de la charge en option oui oui
Facturation par OCPP en option en option en option
Télémaintenance par DSL ou téléphonie mobile en option en option
Intégration dans les systèmes de gestion des bâtiments ou de l'énergie en option en option en option en option

Autres applications courantes et leurs exigences

 

Villes et communes

Parkings ouverts et parkings couverts

Flottes

Stations-service et aires de repos

Charge AC oui, 22 kW oui, 22 kW oui, 22 kW oui, 22 kW
Charge DC en option, 150 kW en option, 22 kW oui, 500 kW HPC oui, 500 kW HPC
Utilisation tactile ou par touches en option, sur chaque station de charge oui, sur le terminal centralisé oui, sur chaque station de charge oui, sur chaque station de charge
Autorisation utilisateur, p. ex. via RFID oui oui oui oui
Gestion de la charge oui oui oui
Facturation par OCPP oui oui en option oui
Télémaintenance par DSL ou téléphonie mobile oui oui oui oui
Intégration dans les systèmes de gestion des bâtiments ou de l'énergie oui oui oui

Les puissances de charge et les fonctions indiquées sont des recommandations courantes pour les applications et doivent être réévaluées au cas par cas en fonction des exigences du client.

La charge rapide dans une nouvelle dimension
High Power Charging
Une autonomie de 100 kilomètres après une recharge de 3 à 5 minutes : avec notre technologie de la charge (HPC), nous révolutionnons la technologie de charge rapide. Les longues durées de charge des véhicules électriques appartiennent désormais au passé. En savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie.
En savoir plus sur la High Power Charging
Parc de charge HPC avec des véhicules électriques
Connecteurs de charge AC avec le logo du client

Nous vous assistons volontiers Aperçu des prestations de notre SAV et de notre assistance technique

Nous ne nous contentons pas de vous fournir les composants, nous vous accompagnons également dans le développement de votre projet d'infrastructure de charge :

  • Conseils sur le choix des produits et de l'ingénierie
  • Mise à disposition de documentations d'exemples pratiques de stations de charge typiques pour véhicules électriques
  • Assistance lors du raccordement aux systèmes de gestion backend, d'énergie et des bâtiments, lors de l'intégration au réseau ainsi que de l'utilisation d'énergies renouvelables pour une charge écologique
  • Fabrication de câbles de charge avec coupe échelonnée, pré-équipés ou compactés, et logo du client sur le connecteur de charge
  • Si nécessaire, développement de solutions spécifiques aux clients ou de nouvelles technologies
Le siège de la Phoenix Contact E-Mobility GmbH à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

À propos de Phoenix Contact E-Mobility Nous sommes le centre de compétences pour l'électromobilité

La Phoenix Contact E-Mobility GmbH a été fondée en 2013, elle fait partie du groupe Phoenix Contact – un leader mondial de l'automatisation et de l'électrotechnique industrielles, avec plus de 20 300 personnes dans le monde entier – et a, depuis, établi son siège dans la ville de Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, près du siège social de la société mère situé à Blomberg. Aujourd'hui, l'entreprise certifiée IATF emploie plus de 300 personnes. Michael Heinemann et Ralf Döhre en sont les directeurs généraux.

Phoenix Contact E-Mobility propose une vaste gamme de technologies de charge pour le marché en pleine croissance de l'électromobilité, aussi bien pour l'infrastructure de charge que pour l'interface de charge de véhicule. C'est en coopération avec nos clients et d'autres nombreux composantes du groupe Phoenix Contact que naissent des solutions globales en réseau pour une mobilité durable et écologique.

L'entreprise est notamment réputée pour ses câbles de charge CCS (Combined Charging System) ainsi que pour le développement de la technologie HPC (High Power Charging) à refroidissement liquide, qui permet une charge ultra-rapide en quelques minutes.