Gestion intelligente de l'eau
Mise en réseau intelligente pour une gestion des eaux optimisée
Les exigences sans cesse nouvelles dues au changement climatique, à la pénurie d'eau potable et au vieillissement des infrastructures hydrauliques augmentent la pression sur les exploitants d'alimentation en eau, d'évacuation des eaux usées et du traitement de l'eau potable. De plus, le besoin en technologies réseau et applications pour la gestion intelligente de l'eau augmente car l'avenir de la gestion de l'eau est de plus en plus digitalisé.
Profitez de notre technologie numérique et de nos systèmes ouverts pour concevoir des process plus efficaces et plus sûrs dans la gestion des eaux. Grâce à une équipe mondiale et à des projets de collaboration avec des partenaires industriels, nous développons des solutions intelligentes qui permettent la mise en réseau de composants, d'installations et de personnes dans le domaine de l'environnement et de la gestion de l'eau.
Plus la prise de conscience du changement climatique et de la durabilité dans la société augmente, plus la gestion des eaux est prise en compte. Les exigences augmentent face à de nouveaux défis tels que la baisse du niveau de la nappe phréatique, l'augmentation de la pollution, les microplastiques et le nombre croissant de tempêtes. Les solutions intelligentes pour l'eau de Phoenix Contact sont synonymes d'un nouveau niveau de transparence, d'efficacité et de préservation de la précieuse ressource qu'est l'eau.
Champs d'action pour une gestion modernisée des eaux
Découvrez nos solutions prêtes à l'emploi pour le traitement de l'eau et des eaux usées, basées sur un système ouvert et des interfaces ouvertes. Via de nouveaux canaux numériques, nous permettons un accès sécurisé à toutes les données importantes, par exemple sur la qualité de l'eau ou la consommation d'énergie.
Nos concepts évolutifs d'automatisation, de communication et de télécontrôle orientés sont aujourd'hui déjà mis en pratique avec succès. Le résultat est une gestion intelligente des eaux avec une mise en réseau à tous les niveaux de l'installation.
Traitement des eaux usées
Des solutions pour l'automatisation des stations d'épuration
Environ 80 % des eaux usées générées par l'homme sont encore rejetées sans traitement dans les rivières et les océans. Outre les effets sur l'écosystème, les exploitants de stations d'épuration doivent relever de nouveaux défis, tels qu'une quatrième étape de nettoyage ou la surveillance de la teneur en microplastiques dans l'eau.
Phoenix Contact propose des fonctions et composants en accord avec les exigences élevées du traitement des eaux usées et assurent un déroulement du process. Des solutions d'armoire électrique et des logiciels pour réduire la consommation d'énergie et assurer la conformité.
Misez avec nous sur des technologies globales et très efficaces pour atteindre les objectifs de durabilité. Avec les systèmes de gestion intelligente de l'eau, vous êtes déjà prêt à relever les défis de demain.
Alimentation en eau potable
Solutions pour le traitement et la production d'eau potable
Les défis posés à une alimentation globale en eau potable sont multiples. En cette période de changement climatique, les tempêtes et les périodes de sécheresse frappent de nombreuses régions du monde de manière beaucoup plus dure que par le passé. Une qualité de l'eau répondant aux exigences légales et un accès à de l'eau propre ne sont pas évidents.
Phoenix Contact met en œuvre des projets d'approvisionnement en eau potable et modernise les installations existantes grâce à des systèmes d'automatisation intelligents. Du traitement de l'eau à sa distribution en passant par l'optimisation des process basée sur le cloud, nous garantissons une alimentation en eau fiable.
Les systèmes de gestion intelligente de l'eau permettent de réduire à long terme la pénurie d'eau due aux influences climatiques. Cela profite à la fois à l'environnement et aux générations futures.
Technologie hydraulique basée sur l'IoT
Solutions pour la numérisation du circuit de l'eau
Dans les usines de traitement modernes, non seulement l'eau, mais aussi de grandes quantités de données sont débitées. Le défi consiste à présenter les informations numériques d'une manière compréhensible et à relier logiquement les données complexes qui en résultent.
Les structures de l'Internet des Objets permettent de stocker et de traiter des informations dans un réseau informatique externe. Les données différentes, p. ex. les précipitations, peuvent être utilisées pour prendre des décisions. La vue d'ensemble en temps réel est disponible de partout, à tout moment et sur n'importe quel appareil.
Fort de son expérience dans l'industrie et la technologie, Phoenix Contact est à vos côtés sur le marché exigeant et en pleine expansion de la gestion intelligente de l'eau. Profitez des structures IoT, de la puissance de traitement et des services associés pour concevoir des process et des applications liées au circuit global de l'eau de manière plus transparente et consommer moins de ressources.
Technologies pour la gestion intelligente de l'eau