Connecteurs et prises NACS pour l'Amérique du Nord Composants NACS performants, robustes et durables pour véhicules électriques et stations de recharge – par le leader du marché des technologies de charge pour l'électromobilité.

Utilisation d'un câble de charge NACS CHARX connect professional

Conforme à la norme SAE J3400 et certifié UL 2251

La norme nord-américaine de recharge SAE J3400 prend de l'ampleur et remplacera à long terme la norme de charge CCS de type 1 SAE J1772. Le passage à la norme NACS jouera donc un rôle central dans l'électrification du secteur des transports et le développement de l'infrastructure de charge aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En tant que spécialiste expérimenté des technologies de charge pour l'électromobilité, nous fournissons des câbles de charge NACS et des prises NACS pour véhicules conformes à la norme SAE et certifiés UL, qui répondent aux exigences les plus élevées, de la charge AC à la High Power Charging.

Nos produits NACS en vidéo

Qualité, sécurité et compatibilité maximales Nos câbles de charge NACS sont 100 % conformes aux normes

Carte d'images interactive : conformité à 100 % aux normes des câbles de charge NACS
UL 2251
Nos câbles de charge NACS sont certifiés UL 2251, ils ont donc passé avec succès les tests de sécurité UL et portent la marque UL.
SAE J3400
Les connecteurs de charge NACS sont conformes à la norme automobile SAE J3400, qui a été adoptée fin 2023 et qui est basée sur le connecteur de charge propriétaire de Tesla.
CEI 62196-3
Les câbles DC NACS, en particulier, sont également conformes à la norme internationale CEI 62196-3 pour la charge rapide en courant continu.
IATF 16949
Nos produits NACS sont certifiés selon la norme automobile IATF 16949 pour toutes les étapes de développement et de production et répondent ainsi aux exigences élevées de l'industrie automobile en matière de qualité et de processus.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

  • Robustesse et longévité grâce à la qualité des matériaux et des finitions
  • Sécurité électrique maximale pour les utilisateurs et utilisatrices
  • Disponibilité élevée de l'installation et grande sécurité après défaillance pour l'exploitant
  • Compatibilité inter-constructeurs entre les connecteurs et prises NACS normalisés

Connecteurs AC NACS


Câbles de charge NACS CHARX connect eco pour la charge AC avec 80 A

Charge AC avec 80 A Disponibles dès maintenant

Nos câbles de charge AC NACS de la gamme CHARX connect eco, conformes à 100 % aux normes, sont de qualité industrielle éprouvée et convainquent par leur sécurité maximale. Les connecteurs de charge NACS robustes sont faciles à manipuler et permettent une charge AC dans deux classes de puissance avec 50 A et 80 A.

  • Courant de charge : 50 A, 80 A
  • Tension assignée : 500 V
  • Section de conducteur : 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Longueur de câble : 25 pieds (autres longueurs sur demande)
  • Capteurs de température : NTC (en option)
  • Indice de protection : IP67
  • Indice de protection contre les contacts avec les doigts : IPXXB
  • Certifications/normes : UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • En option avec le logo Phoenix Contact ou une zone pour autocollant libre
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge AC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Connecteurs DC NACS


Câbles de charge NACS CHARX connect professional pour la charge DC avec 500 A

High Power Charging avec 500 A Disponibles à partir de la fin du deuxième trimestre 2026

Les câbles de charge DC NACS de la gamme CHARX connect professional permettent un High Power Charging (HPC) non refroidi de 500 kW en Boost Mode ou de 375 kW en continu. Les câbles de charge, conformes à 100 % aux normes, convainquent par leur sécurité et leur ergonomie particulièrement élevées lors de la charge rapide.

  • Courant de charge en Boost Mode : 500 A
  • Courant de charge permanent : 200 A, 375 A
  • Tension assignée : 1 000 V
  • Section de conducteur : 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Longueur de câble : 5 m, 6 m, 7 m, 25 pieds
  • Capteurs de température : Pt 1000
  • Technique de mesure à quatre fils (uniquement pour la variante 375 A)
  • Bouton librement programmable, p. ex. pour interrompre la charge
  • Indice de protection : IP67
  • Indice de protection contre les contacts avec les doigts : IPXXB
  • Certifications/normes : UL 2251, SAE J3400, CEI 62196-3, IATF 16949
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge DC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Quels sont les avantages de nos connecteurs NACS ?

Manipulation des câbles de charge DC NACS CHARX connect professional
Protection contre les contacts avec les doigts des câbles de charge DC NACS CHARX connect professional
Confection et personnalisation des câbles de charge NACS selon les spécifications du client
Manipulation des câbles de charge DC NACS CHARX connect professional

Nos câbles de charge NACS se distinguent avant tout par leur design à la fois esthétique et ergonomique.

Une particularité des câbles de charge DC NACS réside dans la conception traditionnelle des connecteurs de Phoenix Contact avec une poignée déportée. Celle-ci permet non seulement une manipulation plus sûre et plus agréable, mais assure également un découplage thermique des surfaces qui s'échauffent, ce qui permet aussi d'augmenter la sécurité d'utilisation.

Les câbles de charge AC NACS sont également particulièrement faciles à manipuler grâce à leurs dimensions compactes et à leur poids réduit, associés à une prise en main ferme.

Protection contre les contacts avec les doigts des câbles de charge DC NACS CHARX connect professional

Conformément à la norme UL 2251, nos connecteurs de charge AC NACS et DC NACS sont équipés d'une protection contre les contacts avec les doigts, qui répond à l'indice de protection IPXXB. Cette protection contre les contacts est réalisée par des broches saillantes à l'intérieur des contacts de puissance. Les accidents électriques dus à un contact accidentel avec les contacts sont ainsi exclus.

La particularité de notre protection contre les contacts avec les doigts réside dans les capuchons en plastique entièrement surmoulés des broches, qui garantissent un maintien sûr et durable. Cela permet d'éviter à la fois que les capuchons ne se coincent dans la prise côté véhicule et que la station de recharge ne tombe en panne, ce qui serait coûteux.

Confection et personnalisation des câbles de charge NACS selon les spécifications du client

Nos connecteurs de charge NACS sont disponibles en stock avec le logo Phoenix Contact imprimé en relief et un câble non confectionné de l'une des longueurs standard existantes.

Sur demande, nous vous proposons une large gamme de services pour personnaliser et assembler vos câbles de charge AC et DC, en fonction de vos exigences en matière de branding et de montage :

  • Votre logo – gravé de manière permanente ou sous forme d'étiquette en plastique résistant aux UV et aux intempéries
  • Longueurs de câbles, longueurs de dénudage et coupes étagées personnalisées
  • Sertissage des extrémités des conducteurs avec des embouts ou des cosses
  • Compactage des extrémités des conducteurs par technologie de soudage par ultrasons

Contactez-nous !

Prises NACS côté véhicule


Prises NACS CHARX connect universal

High Power Charging avec 800 A Disponibles à partir du troisième trimestre 2026

Les prises NACS certifiées UL et SAE de la gamme CHARX connect universal sont des interfaces de charge AC et DC idéales pour les véhicules utilitaires de tous types. Avec 800 A en Boost Mode, elles permettent le High Power Charging pour des arrêts de charge courts et une utilisation économique des flottes.

  • Courant de charge DC en Boost Mode : 600 A, 800 A
  • Courant de charge DC permanent : 300 A, 350 A
  • Tension assignée DC : 1 000 V
  • Section de conducteur DC : 70 mm², 95 mm²
  • Courant de charge AC : 48 A, 80 A
  • Longueur de câble : 2 m (autres longueurs sur demande)
  • Actionneur : 12 V, 4 pôles
  • Capteurs de température : Pt 1000
  • Indices de protection : IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5
  • Certifications/normes : UL 2251 (en préparation), SAE J3400, CEI 62196-3, IATF 16949
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Découvrez la prise NACS côté véhicule dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Quels sont les avantages de nos prises NACS ?

Test d'une prise côté véhicule dans un dispositif d'enfichage et de retrait en laboratoire
Construction de prototypes de véhicules utilitaires
Le chauffage intégré empêche de manière fiable le gel du boulon de verrouillage sur la prise NACS
Des géométries de vissage identiques facilitent le passage du type 1 AC au NACS
Remplacement facile de la prise NACS en cas de maintenance
Test d'une prise côté véhicule dans un dispositif d'enfichage et de retrait en laboratoire

Les contacts de puissance de nos prises se caractérisent par une connexion exceptionnellement stable des capuchons isolants. Même à des températures extrêmes, ils résistent à des forces de traction nettement plus élevées que les produits comparables, ce qui constitue un avantage décisif pour une sécurité et une durabilité maximales. Cela est confirmé par l'étude « Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps » (Évaluation de la force de traction des capuchons isolés CCS) du ChargeX Consortium, publiée pour le compte du ministère américain de l'Énergie, dans laquelle nous sommes mentionnés en tant que « Fabricant A ». Notre technologie est donc « la meilleure de sa catégorie » et sert de référence pour les futures procédures d'essai.

Télécharger le rapport d'étude
Construction de prototypes de véhicules utilitaires

Nos prises NACS côté véhicules sont disponibles à partir d'une quantité minimale de 1 pièce et conviennent donc parfaitement aux petites séries, à la fabrication à l'unité et à la construction de prototypes de véhicules utilitaires et de machines mobiles.

Les prises sont disponibles avec des longueurs de câble HT de 2 m et 5 m. Sur demande, d'autres longueurs de câble allant jusqu'à 20 m sont possibles.

Contactez-nous !
Le chauffage intégré empêche de manière fiable le gel du boulon de verrouillage sur la prise NACS

Un chauffage intégré empêche de manière fiable le gel du boulon de verrouillage, de sorte que même lorsque l'interface de charge est gelée, le connecteur peut être retiré une fois le processus de charge terminé.

Le système de chauffage breveté utilise des éléments chauffants autorégulés pour une sécurité et une efficacité maximales. Cela garantit une recharge sûre et sans problème, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Des géométries de vissage identiques facilitent le passage du type 1 AC au NACS

Grâce à des géométries de vissage identiques et des dimensions identiques, notre prise NACS côté véhicules s'adapte directement aux espaces d'installation existants pour les prises de type 1 AC. Cela facilite la transition et réduit les coûts de développement.

Cependant, la technologie de charge côté véhicule doit être adaptée, car NACS combine les câbles AC et DC.

Remplacement facile de la prise NACS en cas de maintenance

En cas de maintenance, la prise NACS peut être facilement remplacée grâce à des câbles HT déconnectables et des capuchons de service.

Les lignes de signalisation, tant pour l'actionneur à 4 pôles que pour l'interface LV à 8 pôles (CP, PP, capteurs de température et élément chauffant), sont également enfichables et donc maintenables.

Contact et informations complémentaires


Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseillerai volontiers sur votre projet d'électromobilité. Construisons ensemble le tournant de la mobilité !
Parc de charge public avec voitures électriques

Aperçu des prochains produits NACS Câbles de charge DC refroidis et prises côté véhicule

Chaque jour, nos équipes de développement travaillent sur de nouvelles innovations de produits pour la norme nord-américaine de recharge. Vous trouverez ici un aperçu des dates auxquelles vous pourrez compter sur les produits NACS de Phoenix Contact :

  • Les câbles de charge NACS refroidis par liquide pour la charge DC de plus de 600 A seront probablement disponibles à partir du 3e trimestre 2026.
  • Les prises côté véhicule NACS universelles pour les véhicules utilitaires, les engins mobiles et le secteur des transports seront probablement disponibles à partir du 3e trimestre 2026 dans différentes classes de puissance.

FAQ sur le thème NACS

Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS
Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS
Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS
Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS
Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS

NACS signifie North American Charging Standard (norme nord-américaine de recharge). Développée par Tesla, elle est normalisée depuis fin 2023 sous la référence SAE J3400 et combine la charge AC et DC des véhicules électriques dans un connecteur compact. NACS est adoptée par presque tous les constructeurs automobiles pour le marché américain, tels que Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian et Volvo, et est également considéré comme la future norme pour l'infrastructure de charge en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, les réseaux de recharge Electrify America et Electrify Canada passeront à NACS.

Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS

Les câbles de charge avec connecteur NACS permettent la charge AC et DC des véhicules électriques équipés d'une prise NACS conforme à la norme SAE J3400. Les câbles de charge NACS peuvent transmettre des tensions allant jusqu'à 1 000 V et des courants de 500 A ou plus. Le connecteur de charge est plus compact et plus ergonomique qu'un connecteur CCS de type 1 et aucun adaptateur NACS vers CCS1 n'est nécessaire pour recharger les véhicules électriques équipés d'une prise NACS. Phoenix Contact est un fournisseur de câbles de charge NACS robustes, certifiés UL 2251, conçus pour une utilisation industrielle intensive.

Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS

Une prise NACS est l'interface côté véhicule qui permet la charge avec des connecteurs NACS conformes à la norme SAE J3400. Elle prend en charge la charge AC et DC et est conçue pour des tensions élevées jusqu'à 1 000 V et des courants de 800 A ou plus. Les prises NACS, telles que celles de Phoenix Contact, sont certifiées UL 2251 et CEI 62196-1 et offrent des indices de protection élevés tels que IP67 et IP6K9K. Grâce à leur forme de construction compacte et à leur capacité de charge élevée, elles sont particulièrement adaptées aux véhicules électriques modernes et aux futures applications à haute performance telles que les véhicules utilitaires.

Questions fréquentes et réponses sur le thème de la norme NACS

En tant que spécialiste expérimenté et de longue date de la technologie de charge pour l'électromobilité, Phoenix Contact propose des connecteurs et des prises NACS certifiés UL 2251 et conformes à la norme SAE J3400 pour la charge AC et DC des véhicules électriques. Les fabricants d'infrastructures de charge et de véhicules bénéficient d'une qualité, d'une sécurité et d'une durabilité particulièrement élevées. Des conceptions robustes et ergonomiques, un courant admissible élevé et des options de personnalisation garantissent des solutions techniques fiables et offrent aux utilisateurs une expérience de recharge fluide, confortable et de première classe.

Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.

Logo du réseau d'électromobilité CharIN

Moteur de l'élaboration de normes et de standards Nous sommes l'un des membres fondateurs de CharIN

Avec les constructeurs automobiles leaders et le service de contrôle technique TÜV SÜD, nous sommes depuis 2015 l'un des membres fondateurs de l'association Charging Interface Initiative (CharIN). Avec plus de 300 membres, cette organisation est la première association mondiale à promouvoir des normes de charge uniformes telles que le Combined Charging System (CCS), le North American Charging Standard (NACS) et le Megawatt Charging System (MCS).