Une gestion parfaite grâce à la numérisation – la révolution des process avec une étude globale
Aujourd'hui, il faut réorganiser les process d'étude, de construction et d'exploitation des bâtiments, afin d'en exploiter les potentiels. Pour cela, à notre avis, il faut créer une base numérique et adapter les process aux exigences de la numérisation.
Étude globale des bâtiments : une vision complète des différents corps de métier
Étude globale des bâtiments
Considération globale des corps de métier
Pour la construction d'un bâtiment intelligent, dans lequel tous les différents corps de métiers sont mis en réseau, une conception globale et intégrale des systèmes du bâtiment est nécessaire au cours de l'étude. Les installations techniques d'un bâtiment intelligent interagissent entre elles et échangent des informations, afin de permettre une exploitation efficace. Pour cela, il faut que tous les corps de métier des équipements techniques du bâtiment soient intégrés au cours de l'étude. Les fonctions des différents produits, systèmes et installations doivent être harmonisées au cours de l'étude, afin que les investisseurs, les utilisateurs et les exploitants en obtiennent le plus grand bénéfice possible.
Toutes les parties impliquées dans le processus ont la même approche et les concepts pour l'utilisation flexible de l'espace et l'utilisation efficace de l'énergie ainsi que le fonctionnement optimal des systèmes d'approvisionnement de base, tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), sont planifiés intégralement avec un effort supplémentaire minimal.