Technicien devant une armoire électrique lors de la maintenance relative à l'intégration des systèmes

Intégration des systèmes Building Intelligence – Simple and fast engineering

  • Une structure basée sur l'IoT pour l'intégration de tous les protocoles courants de la gestion technique centralisée
  • Intégration efficace de bâtiments neufs et déjà existants dans la structure basé sur l'IoT
  • Mise à niveau (patch) ou mise à jour du firmware en cours d'exploitation
  • Prise en compte des normes de cybersécurité conformément aux directives IT

Réalisation plus efficace de projets Un seul outil pour tous les corps de métier et pour toutes les installations techniques du bâtiment

L'élément central pour la numérisation d'un bâtiment, c'est la domotique. Pour cela, il faut une mise en réseau intelligente et complète des systèmes, des installations et des composants des équipements techniques d'un bâtiment, tels que p. ex. façade, équipements électriques ou chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

Le système de gestion des bâtiments Emalytics basé sur l'IoT assure le contrôle de gestion et la visualisation de l'infrastructure des bâtiments, et regroupe les fonctions d'intégration, d'étude, de visualisation, de reporting et d'analyse sur une plateforme intelligente. En utilisant une communication classique ou basée sur l'IoT, il est possible d'intégrer dans l'automatisation toutes les applications et tous les corps de métier des équipements techniques des bâtiments. Il est aussi possible d'intégrer des bâtiments neufs ou déjà existants.