Numériser les bâtiments, et pas seulement les automatiser
Nos espaces de travail et de vie deviennent de plus en plus importants. Les bâtiments doivent contribuer sur le long terme à la réussite de l'entreprise et ne doivent pas être considérés comme des installations coûteuses. Les bâtiments modernes s'adaptent à l'utilisateur et permettent une exploitation rentable des bâtiments. De plus, les bâtiments intelligents peuvent apporter une contribution élevée à la réduction du CO2. Il nous faut repenser les bâtiments pour notre société et notre économie.
Nos thèmes, produits et solutions dans le domaine de la domotique
La transformation numérique dans le secteur du bâtiment
Vous souhaitez disposer d'une exploitation rentable et efficace des bâtiments, et simultanément profiter de nouvelles possibilités pratiques ?
Adaptez avec flexibilité votre bâtiment aux besoins des utilisateurs. Réalisez une exploitation rentable et fiable. Grâce à une infrastructure tournée vers l'avenir et un équipement adapté aux utilisateurs, vous pouvez garantir plus de bien-être, augmenter les performances des utilisateurs et permettre une grande liberté dans la conception des fonctions intelligentes et personnalisées. Profitez du potentiel de la transformation numérique dans la gestion des bâtiments.
Pilotage intelligent de l'automatisation des locaux adaptée aux besoins
Est-ce que vous réalisez déjà un pilotage harmonisé entre votre climatisation, votre éclairage et votre alimentation électrique ?
Garantissez ainsi plus de confort dans vos locaux et simultanément une efficacité énergétique élevée. Comment est-ce possible ? La chaleur résiduelle générée par la climatisation peut être utilisée pour chauffer. L'exploitation de cette chaleur perdue permet donc d'économiser de l'énergie primaire et ainsi les coûts énergétiques.
La qualité de l'air est mauvaise dans le bâtiment et la productivité baisse. Vous aussi, vous connaissez ce problème ?
Chacun a un sentiment de bien-être différent lorsqu'il s'agit de son environnement. La lumière, la température et également le volume sonore ont une grande influence sur notre productivité et notre créativité. Les bâtiments intelligents se concentrent sur l'éclairage, la ventilation et même l'ombrage en fonction des besoins, répondant ainsi individuellement à vos exigences.
Nous vous accompagnons pendant toutes les phases du cycle de vie de votre bâtiment
De l'étude jusqu'à une large gamme de plus de 60 000 produits pour votre bâtiment intelligent, en passant par l'intégration dans des systèmes. Pour la mise en service et pendant l'exploitation, vous maîtrisez avec nous vos défis personnels tout au long de la durée de vie des équipements.
Système de gestion des bâtiments Emalytics
Système de gestion des bâtiments Emalytics
La base technologique pour votre Smart Building
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou d'une intégration efficace de systèmes existants : notre système de gestion des bâtiments Emalytics basé sur l'IoT vous permet de numériser votre bâtiment et de bénéficier d'une étude efficace ainsi que d'un seul système pour toutes les applications.