Älä ylijännitä.

Ota jännitepiikit vastaan tilanteessa kuin tilanteessa.
Ylijännitesuojat
Hammaslääkäri Ylijännittäminen

Tuliko jännitepiikki? No ei haittaa, kun suojaus on kunnossa. Ylijännittämisen asiantuntijamme ovat kohdanneet uransa aikana paljon jännitettä – siksi he osaavat auttaa valitsemaan oikean ylijännitesuojaratkaisun, olipa kyse suunnittelusta, mitoituksesta tai toteutuksesta. Oikein suunniteltu ylijännitesuojaus ehkäisee kalliit vauriot ja varmistaa järjestelmien luotettavan toiminnan koko elinkaaren ajan.

Onko sopivan ylijännitesuojauksen valitseminen ajankohtaista?

Ota yhteyttä, ja katsotaan suojaus yhdessä kohdilleen, niin ei tarvitse ylijännittää.

Kuvassa Antti Asikainen
Antti Asikainen
Business Unit Manager | Ylijännitesuojat, ylivirtasuojat ja teholähteet
+358503324097 Pyydä asiantuntija paikalle

Älä ylijännitä – tutustu tuotteisiin

Ylijännitesuojauksen tuotevalikoimastamme löytyy lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva ratkaisu, jolla varmistetaan keskeytymätön energiansyöttö ja turvallinen tiedonsiirto kaikissa tilanteissa.

Ylijännitesuojaus lisää käyttövarmuutta  Oikein suunniteltu suojaus varmistaa, että järjestelmä toimii häiriöttä myös silloin, kun tapahtuu jotakin odottamatonta.

  • Yksi valikoima, kaikki tarpeet – Ratkaisut syötöstä päätelaitteeseen – koordinoitu moniportainen suojaus.
  • Käyttövarmuus edellä – Suojaus vähentää häiriöitä, seisokkeja ja laitevaurioita ja parantaa koko järjestelmän käyttövarmuutta.
  • Nopea asentaa, helppo huoltaa – Kompaktit ja pistoliitettävät ratkaisut nopeuttavat asennusta ja tekevät huollosta sujuvaa.
  • Valvonta pitää sinut aina tilanteen tasalla – Suojalaitteen käyttökunnon valvonta onnistuu optisen ilmaisimen ja valvontasignaalin avulla.
Valintatyökalu
Tehonsyöttöä oikealla ylijännitesuojalla

Kun olet valinnut järjestelmäsi tekniset parametrit, konfiguraattorimme auttaa sinua löytämään optimaalisen ylijännitesuojan tehonsyöttöjärjestelmääsi.

Aloita valinta
Ylijännitesuoja

Ylijännitesuojat eri käyttökohteisiin Kaikki järjestelmät eivät altistu ylijännitteille samalla tavalla – siksi myös ratkaisut vaihtelevat. Valitse sopiva vaihtoehto käyttökohteen mukaan. Suojat sopivat käytettäväksi kaikissa tavallisissa tehonsyöttöjärjestelmissä suorituskykyisten komponenttien ansiosta.

Teholähteet
Mittaus- ja ohjaussignaalit
Tietoliikenne
Lähetin- ja vastaanotinlaitteisto
Aurinkosähkö
Teholähteet

Varmista koko järjestelmän toiminta syötöstä lähtien. Usean suojaustason ratkaisut pitävät jännitteen laitteille turvallisella tasolla.

Lue lisää teholähteen ylijännitesuojasta
Mittaus- ja ohjaussignaalit

Mittaus- ja ohjaussignaalien ylijännitesuojilla varmistat järjestelmäsi häiriöttömän toiminnan, vähennät virhetilanteita ja vältät turhat keskeytykset.

Lue lisää mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ja signaalien ylijännitesuojauksesta
Tietoliikenne

Varmista datan kulku ilman katkoksia. Suojaus pitää yhteydet toimintavarmoina myös herkillä signaaleilla, sekä estää verkkolaitteiden rikkoutumisen.

Lue lisää tietotekniikan ylijännitesuojauksesta
Lähetin- ja vastaanotinlaitteisto

Suojaa ulkoiset antenniyhteydet ylijännitteiltä. Vähennä vaurioiden riskiä ympäristön aiheuttamissa häiriötilanteissa.

Lue lisää lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuojauksesta
Aurinkosähkö

Turvaa aurinkopaneelijärjestelmän toiminta vaihtelevissa olosuhteissa kaikilla eri jännitetasoilla. Suojaus tukee järjestelmän luotettavaa käyttöä ja pidentää laitteiden elinikää.

Lue lisää aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojauksesta

Ota yhteyttä

Kuvassa Antti Asikainen
Antti Asikainen
Business Unit Manager | Ylijännitesuojat, ylivirtasuojat ja teholähteet
+358503324097 Pyydä asiantuntija paikalle