WLAN 5110 Joustava WLAN-ratkaisu kytkentäkaappiin
WLAN 5110 on tehokas WLAN 802.11n -tukiasema ja client laajojen WLAN-verkkojen tai pitkien etäisyyksien langattomien Ethernet-yhteyksien asennukseen. Integroidun ryhmähallinnan avulla WLAN-verkon kaikki WLAN 5110 -tukiasemat voidaan konfiguroida ja huoltaa keskitetysti yhden verkkoliittymän kautta helposti ja nopeasti. Sopii kompaktin muotoilunsa ansiosta kytkentäkaappiin ja pieniin kytkentäkoteloihin kentällä.
Parempi kantama modernien standardien ja MIMO-tekniikan ansiosta
Tehokas WLAN IEEE 802.11n-moduuli parantaa kantamaa
Vahva langaton signaali ja usean antennin MIMO-tekniikka (Multiple Input, Multiple Output) standardissa IEEE 802.11n ovat ratkaisevan tärkeitä pitkän kantaman vakaalle, nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä on tärkeätä erityisesti haastavissa teollisuusolosuhteissa. Kun WLAN-Clientia käytetään vanhoilla 802.11a/b/g-standardeilla, langattoman tiedonsiirron vakaus ja kantama parantuvat useimmiten huomattavasti.
Edut: Vähemmän tukiasemia pinta-alaa kohti
Cluster Management -tekniikka keskitettyyn konfigurointiin
WLAN 5110:aan integroitu ryhmähallintatoiminto mahdollistaa WLAN-infrastruktuuriverkon kaikkien WLAN 5110 -tukiasemien helpon, keskitetyn konfiguroinnin yhden verkkoliittymän kautta. Näin perustat kaikki tukiasemat muutamassa minuutissa ja integroit ne olemassa oleviin verkkoihin.
Lisämukavuutta konfigurointiin ja huoltoon tarjoavat tilapainike (Mode) ja SD-muistikortti, johon voidaan tallentaa esimerkiksi konfigurointitiedot ja FW-kuva.
Edut: Helppo ja nopea WLAN-verkon konfigurointi
Nopea ja helppo verkon konfigurointi
Turvallinen ja yhteensopiva: WLAN 5110
Yhteensopiva, turvallinen ja paljon mahdollisuuksia
WLAN 5110 tukee viimeisimpiä WLAN-turvamekanismeja, mukaan lukien laitteistopohjainen AES-salaus. Se on luonnollisesti yhteensopiva kaikkien WLAN-laitteiden kanssa, jotka tukevat 802.11a,b,g ja 802.11n määritelmiä.
Lisäksi WLAN 5110:ssa on lisätoimintoja ja ominaisuuksia, jotka toimivat vain vuorovaikutuksessa toisen WLAN 5110:n tai WLAN 1100:n kanssa. Tällaisia ovat mm. Layer 2 -siirtoyhteyskerroksen läpinäkyvän WLAN-verkkotiedonsiirron "Fully Transparent Bridge" -tila, optimoitu monilähetyksen käsittely esimerkiksi EtherNet/IP:lle tai lisäksi optimoitu, nopeampi verkkovierailu.
Edut: Erittäin turvallinen ja yhteensopiva ja samalla optimoitu teollisuuskäyttöön
WLAN-tuotteillemme sopivat antennit
Ulkoiset antenniliitännät joustavaa käyttöä varten
Hyvä signaalin vastaanottolaatu on ratkaisevan tärkeää nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä edellyttää laadukkaita antenneja, jotka sopivat käytössä olevaan järjestelmään. Tarjoamme jokaiseen sovellukseen sopivat antennilisätarvikkeet.
- Ympärisäteilevät antennit laajoille langattomille kentille kaikkiin suuntiin
- Suunta-antennit suunnatuille kentille pitkille etäisyyksille
- Vuotokaapeliantennit ohjattuihin sovelluksiin, esimerkiksi sähköriippuradoille
Edut: Aina optimaalinen signaalin vastaanottolaatu
RUGGED BOX -asennussarja WLAN 5110 -tukiasemaa varten
Kompakti rakenne – sopii kytkentäkoteloihin myös kentällä
WLAN-tukiasemat tulee asentaa optimaalisiin antennipaikkoihin. Nämä eivät ole useinkaan kytkentäkaappien lähellä. Tästä syystä WLAN 5110 on suunniteltu siten, että se voidaan asentaa kompakteihin, kentälle asennettaviin kytkentäkoteloihin ja -rasioihin, myös silloin kun Ethernet- ja antennikaapeli ovat kytkettyinä.
Valmistamme erilaisia, kestäviä, IP66-kotelointiluokan RUGGED BOX -kytkentäkotelosettejä. Ne on tarkoitettu juuri FL WLAN 5110:lle. Valitsetpa suoraan kiinnitettävän antennin tai teholähteen 220 V varten, käytettävissäsi on aina juuri tarvitsemasi tukiasema.
Edut: WLAN 5110:n joustava asennus optimaaliseen paikkaan
PoE-splitteri toimittaa WLAN 5110:lle dataa ja energiaa
Power over Ethernet (PoE) helppoon kenttäasennukseen
WLAN 5110:lle sopiva Power-over-Ethernet-splitteri (PD) energian ja datan erotukseen standardien IEEE 802.3af ja IEEE 802.3at mukaisesti. Ethernetin ja jännitteensyötön helppo ja edullinen kaapelointi voidaan toteuttaa kauemmas asennettuun WLAN-tukiasemaan vain yhdellä Ethernet-kaapelilla. PoE-splitteri toimittaa käyttöön alan tavanomaisen 24 V DC jännitteen ja kytketyn PoE-tehonsyötön (802.3af/802.3at) tyypistä riippuen 10,5 W tai 21,5 W tehon. Sopivat PoE-syöttömoduulit tai PoE-kytkimet löytyvät verkkotuotevalikoimastamme.
Edut: Helppo yhden kaapelin asennus
Yleiskatsaus WLAN 5110
|
|
---|---|
WLAN 5110 | |
Ominaisuudet | |
WLAN-standardit | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset) | 2,4 GHz: kanava 1-13* | 5 GHz: kanava 36-165* |
Maks siirtonopeus (brutto) | 300 Mbps |
Maks. tiedonsiirtonopeus (netto) | < 90 Mbps |
Käyttötavat | Tukiasema, client, toistin |
Maksimaalinen lähetysteho | 18 dBm |
Antennien lukumäärä | 1–2 (ulkoinen) |
Tuoteluettelo |
Muiden WLAN-tuotteiden vertailu
Vertaile erilaisten langattomien WLAN-moduulien ominaisuuksia ja löydä helposti omiin tarpeisiisi sopiva tuote.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompakti langaton moduuli ulkoisille antenneille |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Koneenrakennuksen WLAN-ratkaisu |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Tekee laitteista WLAN-yhteensopivia nopeasti ja helposti |
|
Asennus | Kytkentäkaapin, kytkentäkoteloiden sisällä (DIN-kiskosovitin (valinnainen*) tai seinäasennus) | Kytkentäkaapin, koneiden jne. päälle yksireikäasennuksella | |
WLAN-standardit | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maksimi tiedonsiirtonopeus (brutto) | 300 Mbps | 300 Mbps | |
Maksimaalinen tiedonsiirtonopeus (netto) | >60 Mbps (WLAN 101x), <90 Mbps (WLAN 201x) | >60 Mbps | |
Sisältyvät antennit | Ei: jopa kaksi ulkoista liitäntää (RSMA) | Kyllä: kaksi kertaa sisäinen (5 dBi) | |
Maksimaalinen lähetysteho | 19 dBm (antenniliitäntä) | 20 dBm (sis.antennit) | |
ATEX / IEC Ex | Kyllä: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Ei | |
Class 1, Division 2 | Kyllä: WLAN 1011, 2011 | Kyllä: WLAN 1101, 2101 | |
Käyttötavat | Tukiasema, client, mesh (vain WLAN 201x) | Tukiasema, client, mesh (vain WLAN 210x) | |
Useita WLAN-liitäntöjä | Kyllä: virtuaalinen kaksoistukiasema tai tukiasema ja client | Kyllä: virtuaalinen kaksoistukiasema tai tukiasema ja client | |
Maksimimäärä WLAN-clientejä tukiasemaa kohti | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Yhteydet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
Kotelointiluokka | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Lue lisää | Lue lisää | Lue lisää |