Räjähdyssuojaus Varmista paras turvallisuus räjähdysvaarallisilla alueilla.
Räjähdyssuojaus (Ex-suojaus) on olennaisen tärkeä osa turvatekniikkaa. Se käsittää suojan räjähdysten syntymistä ja niiden vaikutuksia vastaan. Kaikkialla, missä palavat aineet, happi, muut kaasut ja sytytyslähteet voivat kohdata keskenään, on varmistettava saumattomat tuotantoprosessit sekä täytettävä työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset. Räjähdyssuojaus perustuu olennaisilta osin eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin normeihin, standardeihin ja direktiiveihin räjähdysvaarallisista alueista. Näitä sertifiointeja ja direktiivejä ovat ATEX, IECEx, NEC/CEC ja UL.
Perinteisten kemianteollisuuden ja petrokemian järjestelmien lisäksi järjestelmien rakentajien ja suunnittelijoiden on otettava huomioon lain mukaiset räjähdyssuojausta koskevat vaatimukset. Myös ensi silmäyksellä ei-kriittisiltä vaikuttavat alat, kuten elintarviketeollisuus, voivat pitää sisällään merkittäviä riskejä. Räjähdyssuojaus yhdistetään usein kaasuihin, jotka voivat muodostaa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia - niitä voi kuitenkin syntyä myös pölystä.
Kattava räjähdyssuojauksen tuotevalikoima varmistaa turvallisuutesi
Räjähdysvaarallisia alueita koskeviin vaatimuksiin Phoenix Contact tarjoaa käyttäjille kattavan valikoiman ratkaisuja ja tuotteita. Tuotevalikoimassa on tarvittava joustavuus sähköisille laitteille. Tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita turvalliseen käyttöön erilaisilla alueilla: piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, Ex-liittimet, Ex-erotusvahvistimet, mittausmuuntimet, ylijännitesuojat ja I/O-järjestelmät.
Autamme mielellämme valitsemaan sopivat tuotteet ja järjestelmät räjähdysvaarallisissa tiloissa ja erilaisilla vyöhykkeillä sijaitseviin sovelluksiisi. Valitse tällä sivulla haluamasi tuotekategoria ja ota käyttöön räjähdyssuojausta koskeva suodatin.