Uutuuksia 2022: Liitäntä- ja automaatiotekniikka Tuotteet tehokkuuden, käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseen
Johtavana kytkentätekniikan ja automaatiokomponenttien valmistajana pyrimme vastaamaan innovaatioillamme sovellusten ja markkinoiden kasvaviin vaatimuksiin. Tuotteemme ovat teollisuusjärjestelmiesi ydin, ja ne auttavat parantamaan järjestelmien tehokkuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta. Vakuutu monipuolisista uutuuksistamme liitäntätekniikan, automaatiokomponenttien, ylijännitesuojauksen, merkinnän ja työkalujen saralla.