Viputoimiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Viputoimiset piirikorttiliittimet ja ‑pistoliittimet Liitetään käden käänteessä

Phoenix Contact tuo uudenlaista mukavuutta johdinliitäntöihin. Yhtenäisten LPT- ja LPC-sarjojen piirikorttiliittimissä ja -pistoliittimissä viputoimisuuden kätevyys yhdistyy push-in-jousivoimaliitännän luotettavuuteen. Niillä liität poikkipinnaltaan jopa 25 mm²:n johtimet ennen näkemättömän nopeasti ja intuitiivisesti.

Edut

  • Värilliset vivut helpottavat käyttöä
  • Työkaluvapaa vipuperiaate mahdollistaa nopean liittämisen ja irrottamisen riippumatta siitä, onko johtimessa holkki
  • Vivun asennosta ilmenee luotettavasti, onko liitäntätila auki vai kiinni
  • Määritelty kosketinvoima takaa luotettavan kosketuksen
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä vivun ollessa suljettuna
LPT-sarjan piirikorttiliittimet

LPT-sarjan viputoimiset piirikorttiliittimet

LPT-sarja takaa nopean ja intuitiivisen johdinliitännän aina 25 mm²:n poikkipintaan saakka.

LPC-sarjan viputoimiset piirikorttipistoliittimet

LPC-sarjan viputoimiset piirikorttipistoliittimet

LPC-sarjan liittimillä liität poikkipinnaltaan jopa 16 mm²:n johtimet ennennäkemättömän helposti.

Maksuton näyte
Tilaa oma näytepakettisi
Haluatko katsoa ja testata LPT- ja LPC-sarjan viputoimisia piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä? – Tilaa heti oma näytepakettisi.
Maksuttoman näytteen tilaus
LPT-sarjan viputoimiset piirikorttiliittimet ja LPC-sarjan viputoimiset piirikorttipistoliittimet

Vipuperiaate yksityiskohtaisesti

Vipukäyttöistä push-in-liitäntää käytetään sormella
Vipukäyttöinen push-in-liitäntä ja johtimet
LPT- ja LPC-sarjojen vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
LPT- ja LPC-sarjojen piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
Viputoiminen push-in-liitäntä
Vipukäyttöistä push-in-liitäntää käytetään sormella

Värillisen käyttövivun avulla asennus käy intuitiivisesti ja nopeasti. Tämä lisää luotettavuutta kentällä ja varmistaa koko laitteiston taloudellisen käytön.

Vipukäyttöinen push-in-liitäntä ja johtimet

Työkaluvapaa vipuperiaate mahdollistaa nopean liittämisen ja irrottamisen riippumatta siitä, onko johtimessa pääteholkki. Johtimen ohjaussuppilon rakenne estää yksittäisten säikeiden rispaantumisen.

LPT- ja LPC-sarjojen vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Värillisen vivun sijainti kertoo ulkoapäin liitäntätilan tilan. Näin virheellisesti suljetut liitäntätilat ja väärät liitännät on helppo huomata heti.

LPT- ja LPC-sarjojen piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Voit varmistaa vipua kääntämällä, että liitetyt johtimet ovat kosketuksissa turvallisesti ja pitkäkestoisesti. Mahdolliset vian aiheuttajat, kuten ruuviliitännän virheellinen kiristysmomentti, voidaan sulkea pois luotettavasti.

Viputoiminen push-in-liitäntä

Push in -tekniikka mahdollistaa aikaa säästävän liitännän myös vivun ollessa suljettuna. Erityisen jousirakenteen ansiosta voit tehdä helposti ja kätevästi jäykkien johdinten tai pääteholkillisten johdinten pistoliitäntöjä.

E-julkaisu
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä
Yleiskuva COMBICON-tuotevalikoimasta. Katso, miten löydät sovellukseesi sopivan liitäntätekniikan signaalien, datan tai tehon siirtoa varten.
Avaa e-julkaisu
Piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä piirikortilla