Vasemmanpuoleiset laajennusmoduulit PLCnext Control -laitteille
Kokemus osoittaa, että vaatimukset muuttuvat projektin keston tai sovelluksen elinkaaren aikana.
Siksi PLCnext Storesta toimintojen lataamisen lisäksi Phoenix Contactin avoin PLCnext Technology -ekosysteemi tarjoaa nyt myös liitännäisratkaisun: Vasemmanpuoleiset laajennusmoduulit PLCnext Control -laitteille toiminnoilla, jotka eivät sisälly vakiosuorituskykyspektriin. Tarkemmin sanottuna AXC F 2152 -ohjainta voidaan laajentaa yhdellä laajennusmoduulilla ja AXC F 3152 -ohjainta kahdella. Jos tuettu laajennusmoduulien määrä ei ole riittävä, AXC F XT EXP -laajennusmoduuli mahdollistaa enintään kolmen laajennusmoduulin käytön kussakin säätimessä.
AXC F XT ETH 1TX -laajennusmoduuli tarjoaa Ethernet-liitännän toiminnallisuuden. Oma MAC-osoite mahdollistaa, että verkot voidaan toteuttaa siten, että ne ovat fyysisesti täysin erillään toisistaan. INTERBUS-master-laitteena yksi AXC F XT IB -moduulin eduista on, että se mahdollistaa olemassa olevien järjestelmien jatkuvan käytön INTERBUS-pohjaisissa sovelluksissa. AXC F XT PB -moduuli on PROFIBUS-master, joka vaihtaa tietoja jopa 125 PROFIBUS-laitteen kanssa sekä syklisesti (DP V0) että asyklisesti (DP V1). AXC F XT SPLC 1000 -moduuli toimii turvasäätimenä SIL 3 asti, johon voidaan kytkeä enintään 32 PROFIsafe-laitetta. AXC F XL ML 1000 -laajennusmoduuli mahdollistaa AXC F 3152 -tyypin PLCnext Control -laitteen laajentamisen Coral Edge TPU:lla tekoälysovellusten käsittelyä varten.
Koska vasemmanpuoleiset moduulit kommunikoivat ohjaimen kanssa PCIe:n kautta, standardisoitua liitäntää voivat käyttää myös kolmannen osapuolen laitteet. Laajennusmoduulien konfiguraatio on johdonmukainen erilaisista toiminnoista huolimatta. Kun moduuli on kytketty, konfiguraatio tarkistaa, onko oikea laiteohjelmistoversio käytetty, ja antaa tarvittaessa informatiivisen virheilmoituksen. Laajennusmoduulit tekevät siksi PLCnext Control -laitteesta sopivan ratkaisun käytännössä kaikkiin sovelluksiin.