Uudet yhdyskäytävät koneiden turvalliseen etähuoltoon
Etähuoltoyhdyskäytävä Cloud Client
Phoenix Contactin CLOUD CLIENT -tuoteperheen etähuoltoyhdyskäytävien valikoima täydentyy neljällä versiolla. Ne tarjoavat uusien ohjelmistotoimintojen lisäksi lisää liitäntöjä ja fallback-toiminnon.
Cloud Clientit yhdistävät koneet turvallisesti internetin kautta mGuard Secure Remote Service -etähuoltoon ja mahdollistavat edullisen ja skaalattavan etähuollon kaikkialla maailmassa.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX on uusi versio, ja se käyttää vain yhtä WAN-porttia, joka yhdistetään suoraan järjestelmän operaattoriverkkoon. Yhdellä napautuksella päätetään, estääkö palomuuri kaiken viestinnän operaattori- ja koneverkon välillä vai salliiko se sen.
CLOUD CLIENT 2002T-WLAN käyttää olemassa olevaa WLAN-infrastruktuuria. Jos laite yhdistetään vieras-WLAN:iin, jopa looginen irtikytkentä koneenasentajan etähuoltopääsyn ja operaattoriverkon välillä on mahdollinen.
Langattomat versiot TC CLOUD CLIENT 2002-4G EU Euroopan markkinoille eivät ainoastaan kytke etähuoltopääsyä irti operaattoriverkosta fyysisesti, vaan ne mahdollistavat lisäksi järjestelmän asennuksen paikasta riippumatta.
Tuotevalikoima täydentyy CLOUD CLIENT 2102T-4G EU WLAN -versiolla. Se yhdistää kaikkien liitäntöjen edut samaan laitteeseen, jolloin voidaan paikallisista olosuhteista riippuen päättää, minkä välineen kautta yhteys muodostetaan.
Kaikissa 2000-sarjan versioissa on samoin liitäntämahdollisuus langallisen WAN-portin kautta. On vapaasti määritettävissä, mitä Uplinkiä käytetään ja mikä toimii fallbackina.