Uudet I/O:t kenttäasennukseen
Phoenix Contact laajentaa kenttäasenteisten I/O-järjestelmien valikoimaansa uuden sukupolven Axioline I/O-järjestelmällä. Laitteet on suunniteltu täyttämään sekä nykyiset että tulevat kenttäasennuksen vaatimukset.
Korkeatasoisen IP65/IP67-suojausluokan ja täysin kapseloidun sinkkipainevalukotelon ansiosta I/O-moduulit ovat ihanteellisia käytettäväksi suoraan koneessa ankarimmissakin ympäristöolosuhteissa.
Tämänhetkiseen tuotevalikoimaan kuuluu digitaaliset tulo-/lähtömoduulit ja IO-Link-masterit PROFINET-verkkoihin. Kaikissa moduuleissa on L-koodatut M12-liittimet 2 x 16 A:n jännitesyötölle.
PROFINET IO-Link -masterien lisäksi tämänhetkiseen tuotevalikoimaan kuuluu uusi IO-Link-boxi, jossa on kahdeksan digitaalista tuloa ja kahdeksan digitaalista lähtöä. Kaikki uuden sukupolven laitteet mahdollistavat joustavan kenttäjohdotuksen perinteisillä M12-liittimillä tai uudella M12 push-pull-pikaliitäntätekniikalla.