Uudet AC-energiamittarit latausinfraan
Uudet MID-sertifioidut energiamittarit soveltuvat +70 °C:n lämpötiloihin asti
MID-hyväksynnän saaneiden EMpro-energiamittareiden tuoteperhe laajenee kolmella uudella AC-mittalaitteella. Yksi- ja kolmevaiheiset laitteet on suunniteltu jopa +70 °C:n äärilämpötiloihin. Siksi niitä voidaan käyttää erittäin hyvin sähköisen liikenteen latausasemissa ja wallboxeissa myös suojaamattomilla ulkoalueilla.
Kun latausvirta on enintään 40 A (yksivaiheinen) tai 80 A (kolmivaiheinen), voit hyödyntää energiatietoja suoraan laskutuksessa ilman lisävirtamuuntajaa. Laitteet mittaavat energiatietoja EN 50470-3 -standardin mukaisesti tarkkuusluokassa B, mikä tarkoittaa yleensä enintään yhden prosentin mittausvirhettä. Taattuja EMpro-sarjan EEM-EM357-energiamittareita voidaan lisäksi käyttää myös silloin, kun lämpötilaan ei liity suuria vaatimuksia (enintään +55 °C), sillä ne täyttävät kaikki sähköisen liikenteen vaatimukset.
MID-direktiivin mukaan sertifioidut EMpro-sarjan energiamittarit keräävät energiatiedot täysin kaksisuuntaisesti kaikilta neljältä kvadrantilta. Tiedot siirretään integroidun Modbus/RTU-liitännän avulla latauskontrollerin kautta taustapalveluntarjoajalle laskutusta varten. Saatavilla on myös muita Modbus/TCP- ja M-Bus-liitännällä varustettuja versioita. Rekisteritaulukoiden datarakenteet on optimoitu ja hyviksi todettu erityisesti tietoliikenteeseen lataustekniikkakomponenttien kanssa. MID-mittarin erittäin kompakti rakenne säästää lisäksi tilaa latauspylväissä ja wallboxeissa.