Piirikorttiliittimet Profinetiin

Piirikorttiliittimet PROFINET-sovelluksiin

Piirikorttiliittimet PROFINET-sovelluksiin

Phoenix Contact laajentaa piirikorttiliitinvalikoimaansa PROFINET-tiedonsiirtoon soveltuvilla piirikorttiliittimillä.

Nelinapaiset piirikorttiliittimet on tarkoitettu erityisesti poikkipinnaltaan 0,14–4 mm²:n parikaapelien liittämiseen. Johdinliitäntä tapahtuu jousi- tai ruuviliitäntätekniikalla. Painetut tai värikoodatut liitäntäkohdat helpottavat kaapelien järjestämistä. Piirikorttiliittimet soveltuvat useisiin eri laitemalleihin vaaka- ja pystysuorien sekä viistojen johdinliitäntäsuuntien ansiosta.

Kaikki mallit täyttävät PROFINET-direktiivin version 05/2017 vaatimukset ja soveltuvat siten turvalliseen CAT5-tiedonsiirtoon EN 50173- ja ISO/IEC 11801 -standardin mukaisesti. Joitakin malleja voidaan lisäksi käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla IEC 60079-7 -standardin mukaan.