Oikealla puristustyökalulla varma puristusliitos kaikkiin käyttötilanteisiin
CRIMPFOXC D -yleispihdit
Phoenix Contact optimoi ja laajentaa jatkuvasti CRIMPFOX-tuoteperheen puristustyökaluja markkinoiden sekä puristusliitosten vaatimusten mukaan:
CRIMPFOX CENTRUS…NC -puristuspihtien oteleveys on erityisen pieni, ja siksi ne asettuvat käteen ergonomisesti ja takaavat parhaan mahdollisen näkymän puristusalueelle. Automaattinen sovitus johdinpoikkipintoihin 0,14 mm²…6 mm² ja TWIN-pääteholkkeihin 2 x 4 mm² asti varmistaa tasaiset ja laadukkaat puristustulokset.
Monipuolisesti säädettävät CRIMPFOXTC MP6 -pihdit sopivat vankkojen CK 1.6/CK 2.5/CK 4.0 -sarjan HEAVYCON-koskettimien sekä SACC-koskettimien puristukseen. Käyttö on helppoa ja selkeää monitoimisen digitaalinäytön avulla, ja kierrettävä osoitin helpottaa koskettimien tarkkaa kohdistusta puristusalueelle.
Rinnakkaisella puristuksella varustetuilla CRIMPFOXC D -yleispihdeillä voidaan puristaa erilaisten puristusleukojen avulla häiriösuojattuja 1-parisia, 2-parisia ja 4-parisia DMCC 0,5 -sarjan koteloita. Erilaisten muottien ja puristusleukojen yhdistelmät mahdollistavat monipuoliset vaihtoehdot ja luotettavan EMC-suojauksen datakaapelin puristusliitännässä.
Phoenix Contactin puristustyökalujen ergonominen muotoilu takaa miellyttävän ja tarkan johtimien käsittelyn ja parhaat puristustulokset. Käyttötilanne määrittelee selkeästi, tarvitaanko pääteholkkia push-in-liitäntää varten vai vankkaa puristuskosketinta kosketinosaa varten. Standardin mukaista puristusliitäntää varten on otettava huomioon valmistajan ohjeet ja voimassa olevat standardit.