Kompaktit CCS-latauskaapelit
Nopeaa ja vaivatonta lataamista CCS C -sarjan latauskaapeleilla: Phoenix Contactin kompaktien CCS-latauskaapelien uusi valikoima soveltuu erityisesti tasavirtalataamiseen kotona sekä ravintoloiden ja vähittäiskauppojen yhteydessä.
Tavalliseen vaihtovirtalataamiseen verrattuna tasavirralla lataaminen säästää sähköauton kallista elektroniikkaa ja on lisäksi nopeampaa ja tehokkaampaa. Siksi näitä hyötyjä korostetaan tulevaisuudessa kodeissa sekä ravintoloiden, supermarkettien, autoliikkeiden ja sellaisten paikkojen yhteydessä, joissa asiakkaat viettävät aikaa 30 minuutista muutamaan tuntiin. Alemmat lataustehot riittävät sähköautojen akkujen lataamiseen erinomaisesti.
Uudet, kompaktit DC-latauskaapelit on suunniteltu enintään 80 kilowatin lataustehoille. Tyylikkäät ja kompaktit latausliittimet ovat johdonmukaisesti suunniteltuja ja tarkoitettu autotallien ja autokatosten nykyaikaisiin DC-wallboxeihin sekä julkisten tilojen pieniin DC-latausasemiin. Rakenne ei ole ainoastaan modernin muotokielen mukainen, vaan myös toiminnallinen: kädensijan ergonomisen muodon ansiosta liittimiä on helppo käsitellä ja ne tuntuvat miellyttävältä kädessä.
Älykäs tiiviyskonsepti estää kosteuden pääsemisen liittimeen tai kaapeliin. Laadukkaat materiaalit varmistavat kestävyyden ulkokäytössä. Latauskaapelit ovat yhteensopivia vakiintuneen Combined Charging System (CCS) -järjestelmän kanssa ja siten maailmanlaajuisesti käytettävissä. Niitä on saatavilla CCS-tyypille 1 ja CCS-tyypille 2.