Industrial Cyber Security in practice -seminaari
Kuten IT-verkkojen, niin myös teollisuuden OT-verkojen sekä ohjauslaitteiden tulee olla kokonaisavaltaisesti suojattuja tahattomia ja tahallisia hyökkäyksiä vastaan. Tätä työtä helpottamaan on olemassa melko tuore, mutta kattava standardi IEC 62443. Toivotamme sinut tervetulleeksi kuulemaan lisää uudesta standardista ja kyberturvallisista automaatioratkaisuitamme.
Kesto
3 tuntia
Kello
8:30-12:00
HUOM! Kahvi ja järjestäytyminen kello 8:30 alkaen. Ohjelma alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 12:00 alkavaan lounaaseen.
Seminaarin puhujat
Jiunn-Jer Sun, verkko- ja kyberturva-asiantuntija
Henri Joutsiniemi, verkkotuotteiden tuotepäällikkö
Phoenix Contact Oy
Hinta
Seminaari on maksuton. Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 1.6.2022!
Ohjelma
Tässä seminaarissa kerrotaan, mitä automaatiosuunnittelijan tulisi ottaa huomion saadakseen turvallisen ohjauksen, joka ottaa huomioon IEC 62443:n vaatimukset.
Tilaisuus pidetään pääosin englanniksi.
Seminaaripaikat ja ilmoittautuminen
7.6.2022 Rauma (max. 50 henkilöä)
Scandic Rauma
Aittakarinkatu 9, 26100 Rauma
Ilmoittaudu Rauman seminaariin
8.6.2022 Vaasa (max. 20 henkilöä)
Original Sokos Hotel Vaakuna
Kauppakeskus Rewell, 65100 Vaasa
Ilmoittaudu Vaasan seminaariin
9.6.2022 Jyväskylä (max. 30 hlö)
Original Sokos Hotel Alexandra
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
Ilmoittaudu Jyväskylän seminaariin