Erota signaaleja tuvallisesti yhdellä liittimellä, jossa on kaksi eri liitäntätapaa
Hybridiliittimessä helppo push-in-liitäntä yhdistyy perinteiseen ruuviliitäntään.
Phoenix Contactin hybridiliittimien avulla voit käyttää eri liitäntätekniikoita kytkentäkaapin sisä- ja ulkopuolella. Kytkentäkaapin sisäpuolisen push-in-liitännän ja kytkentäkaapin ulkopuolisen perinteisen ruuviliitännän sopiva yhdistelmä tarjoaa käyttöön käteviä ratkaisuja.
Phoenix Contactin uusilla PTU 4 -monijohdin-hybridiliittimillä voidaan liittää 0,2–6 mm²:n johdinpoikkipintoja. Signaalien erotus on nopeaa ja koestus helppoa ja mukavaa, sillä liittimissä on yksilöllinen erotusalue ja 4 mm:n koestusholkit. Lisäksi liittimien avulla voidaan ottaa käyttöön sulakkeita ja rakenneosia. Johdotus on mahdollista ahtaassakin tilassa kompaktin rakenteen ja etuosan liitännän ansiosta.
Hybridierotusliittimien lisäksi saatavilla on yhtenäisiä läpivienti-, suojajohdin-, muunnin- ja monijohdinliittimiä. Siten ne täyttävät samanaikaisesti sisä- ja ulkopuolisen johdotuksen vaatimukset ja hyödyntävät kulloisenkin tekniikan etuja. Liittimet vähentävät myös logistiikkakustannuksia, koska niissä käytetään yhtenäisiä CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeita.