Phoenix Contactin uuden tuotantolaitoksen ensimmäisen rakennusvaiheen virallinen käyttöönotto Querétarossa, Meksikossa
Phoenix Contact on laajentanut maailmanlaajuista tuotantoverkostoaan Amerikan mantereella kehittääkseen sitä strategisesti, parantaakseen toimitusketjujaan ja ollakseen entistä lähempänä kohdemarkkinoitaan. Tuotanto on nyt aloitettu ensimmäisen rakennusvaiheen laitoksessa Meksikon Querétarossa.
Tämän vastavalmistuneen, ensimmäisen rakennusvaiheen tuotantolaitoksen pinta-ala on noin 12 500 m², ja se on Phoenix Contactin ensimmäinen rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu Building Infomation Modeling -menetelmällä. Siinä on huomioitu rakentamisesta, tuotannosta ja logistiikasta karttuneita kokemuksia. Kansainvälisyys oli alusta alkaen ominaista Querétaron toimipisteelle. Yhdysvalloista, Saksasta, Kiinasta, Espanjasta ja Meksikosta kotoisin olevat työntekijät toivat mukanaan erilaisia ammatillisia ja kulttuurisia näkökulmia ja tukivat toisiaan monimutkaisten kysymysten ratkaisemisessa. "Tänään intensiivinen rakennusvaihe on saatu onnistuneesti päätökseen ja Querétaron toimipisteen tarinassa alkaa uusi luku. Kiitokset kuuluvat koko kansainväliselle tiimille, joka on tehnyt kaikki tähän päivään johtavat vaiheet mahdollisiksi", Phoenix Contactin talousjohtaja Axel Wachholz kiittää.
Teholähteiden näytetuotanto alkoi vuoden 2026 alussa. Tulevaisuudessa tuotantoa laajennetaan kytkentäkaappiasennuksen sähköteknisiin ja elektronisiin komponentteihin. Querétaron tuotantopaikka on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen ja siellä on tilaa laajennuksille ja muiden Phoenix Contactin yksiköiden tuotannolle. Suunnitteilla on myös lisärakennus, joka kasvattaisi kokonaispinta-alan yli 20 000 m²:iin. Pitkän aikavälin tavoite on kasvattaa toimipisteen henkilöstömäärä noin 700 työntekijään vuoteen 2032 mennessä ja vakiinnuttaa se kiinteäksi, strategiseksi osaksi maailmanlaajuista tuotantoverkostoa.