Uninterruptible energy supply with integrated energy storage, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 0.8 Ah.
Our DC UPS ensures superior system availability thanks to the uninterruptible power supply. The DC UPS continues to supply your application reliably even if the power supply network fails. This prevents system failures and downtime in your system and important processes keep running. Select your UPS solution consisting of a DC UPS and the appropriate energy storage for your application.
LisätietojaUninterruptible energy supply with integrated energy storage, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 0.8 Ah.
QUINT UPS with IQ Technology, for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
Uninterruptible power supply with integrated power supply unit, 2 A, in combination with MINI-BAT/24/DC 0.8 AH or 1.3 AH
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/20 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/40 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/10 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
QUINT UPS with IQ Technology, for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
Uninterruptible energy supply with IQ technology and integrated energy storage for DIN rail mounting, input 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, energy storage: lead AGM 4 Ah, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
QUINT UPS with IQ Technology, for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 40 A, charging current: 5 A
Uninterruptible energy supply with IQ technology and integrated energy storage for DIN rail mounting, input 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, energy storage: lead AGM 1.2 Ah, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Älykäs DC-UPS varmistaa IQ-tekniikalla varustetun akunhallintajärjestelmän ja erittäin tehokkaan akkulaturin avulla parhaan järjestelmäkäytettävyyden. UPS on helppo integroida vakiintuneisiin teollisuusverkkoihin käyttämällä sisäänrakennettua Ethernet-liitäntää PROFINETille, EtherNet/IP™:lle, EtherCAT®:lle ja USB:lle. Saat yksilöllisen ratkaisun yhdistämällä 24 V DC:n ja lähtövirraltaan 5 - 40 A:n UPS-moduulin teholähteisiimme ja energiavarastoihimme.
Kompakti, integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS-teholähde on erittäin tilaa säästävä. Siksi se on helppo yhdistää jälkikäteen jo olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi DC-UPS-teholähde on erittäin helppokäyttöinen, sillä sen akku voidaan vaihtaa ilman työkaluja laitteen ollessa käynnissä sekä integroidun tietoliikenneliitännän ansiosta.
Integroidulla teholähteellä varustetussa DC-UPS-laitteessa yhdistyvät kaksi toimintoa yhdessä kotelossa. Pienikokoinen ratkaisu säästää tilaa kytkentäkaapissa ja on lisäksi mukautettavissa yksilöllisiin tarpeisiisi. Valitse akun kapasiteetti tarvitsemasi puskuriajan perusteella ja kokoa siten helposti itse yksilöllinen järjestelmäkokonaisuutesi.