AC UPS on the DIN rail

AC UPS for the DIN rail

In the event of voltage failure or voltage fluctuations, our AC UPS for the DIN rail ensures maximum failsafe performance and superior system availability. The AC UPS delivers a pure sine curve at the output and supplies AC consumers with alternating current without interruption. Choose the ideal AC UPS with appropriate energy storage for your application.

Lisätietoja
IQ-tekniikalla varustettu älykäs AC-UPS

IQ-tekniikalla varustettu älykäs AC-UPS

IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS

QUINT-tuoteperheen IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS varmistaa parhaan käyttövarmuuden. Älykäs UPS-teholähde valvoo ja optimoi energiavarastoa.

Älykkään QUINT-tekniikan ansiosta pysyt selvillä energiavaraston lataustilasta ja jäljellä olevasta käyttöajasta sekä saat hyvissä ajoin varoituksen häiriöistä. Lisäksi maksimoit energiavaraston käyttöiän ja voit siirtää kaikki tärkeät tiedot tietokoneelle ja ylemmän tason ohjauksiin.

Integroidulla energiavarastolla varustettu TRIO-sarjan AC-UPS

Integroidulla energiavarastolla varustettu TRIO-sarjan AC-UPS

Integroidulla energiavarastolla varustettu AC-UPS

Integroidulla energiavarastolla varustettu TRIO-tuoteperheen AC-UPS säästää tilaa kytkentäkaapissa, ja se on erittäin helppo asentaa olemassa oleviin järjestelmiin.

AC-UPS yhdistää UPS-moduulin ja energiavaraston samaan koteloon ja tuottaa integroidulla VRLA-energiavarastolla erityisen pitkät toiminta-ajat. Kylmäkäynnistystoiminto BAT-START mahdollistaa käynnistyksen energiavarastokäytössä myös ilman verkkovirtaa (120 V / 230 V). Lisäksi AC-UPS-teholähteessä on integroitu USB-liitäntä ylemmän tason ohjauksiin liittämistä varten. Liitetyt teollisuus-PC:t voidaan sammuttaa helposti integroidun USB-liitännän kautta.

Energiavarastot

Täydennä modulaarinen UPS-järjestelmäsi sopivalla energiavarastolla ja saavuta paras käyttövarmuus. Pitkä käyttöikä, pitkä toiminta-aika tai vaativat ympäristöolosuhteet – valikoimassamme on oikea energiavarasto AC-UPS-järjestelmääsi.

Energiavarastot

Energiavarastot