Female test connector - PSBJ 3,5/18/7 WH
0310318

Female test connector, color: white


Tuotetiedot




Product type Test socket

Mittapiirros
Width 4 mm
Height NS 35/7,5 7 mm
Length 4 mm

Color white
Contact material PE-LD, silver-plated brass

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 80 °C

Tuotenumero 0310318
Pakkausyksikkö 10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain BE1Z3X
Tuotekoodi BE1Z3X
GTIN 4017918001186
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 3,7 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 3,7 g
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values