Female test connector - PSBJ 3,5/18/7 VT
0310376

Female test connector, color: violet


Tuotetiedot




Mittapiirros
Width 4 mm
Height NS 35/7,5 7 mm
Length 4 mm

Color violet
Contact material PE-LD, silver-plated brass

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 80 °C

Tilauskoodi 0310376
Pakkausyksikkö 10 Kappale
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappale
Tuoteavain BE1Z3X
Tuotekoodi BE1Z3X
GTIN 4017918001230
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 3,78 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 3,75 g
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 6.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 19.0 20122006
UNSPSC 20.0 20122006
UNSPSC 21.0 20122006

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration”