Female test connector - PSBJ 3,5/18/7 RD
0310321

Female test connector, color: red


Tuotetiedot




Product type Test socket

Mittapiirros
Width 4 mm
Height NS 35/7,5 7 mm
Length 4 mm

Color red
Contact material PE-LD, silver-plated brass

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 80 °C

Tuotenumero 0310321
Pakkausyksikkö 10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain BE1Z3X
Tuotekoodi BE1Z3X
GTIN 4017918001193
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 3,63 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 3,62 g
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148

ETIM

ETIM 7.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122006

China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”