C PX A 200X300X168 - Empty enclosure
0899332

Empty enclosure, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 300 mm x 200 mm x 171 mm, type of locking: Door, scope of supply - ATD: Door hinge with 8 mm square lock, Door hinge with 8 mm square lock

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet